RS232
Die serielle Schnittstelle COM1 (X102) ist über einen 9-poligen Standard-D-Sub-Stecker herausgeführt. Die Signale entsprechen dem RS232-Standard. Die Port-Adresse und der benutzte Interrupt werden automatisch konfiguriert, können bei Bedarf aber mit Hilfe des BIOS-Setup auch manuell eingestellt werden.
Pin | Signal | Beschreibung |
|---|---|---|
1 | DCD | Data Carrier Detect |
2 | RxD | Receive Data |
3 | TxD | Transmit Data |
4 | DTR | Data Terminal Ready |
5 | GND | Ground |
6 | DSR | Data Set Ready |
7 | RTS | Request to Send |
8 | CTS | Clear to Send |
9 | RI | Ring Indicator |