Spannungsversorgung

Der Panel-PC wird mit einer Nennspannung von 24 V versorgt. Der Anschluss an die Spannungsversorgung sowie die Schutzerdung des Geräts erfolgen über die 8-polige Spannungsbuchse (X110). Die Hauptversorgungsspannung müssen Sie zwischen PIN 5 (0 V) und PIN 6 (24 V) der Buchse anlegen. Ist der Panel-PC mit einer integrierten unterbrechungsfreien Spannungsversorgung (USV) ausgestattet, kann zusätzlich ein externes Akkupack an PIN 1 und 2 angeschlossen werden. Dafür bietet Beckhoff den Akkupack C9900-U330 an.

Spannungsversorgung 1:Abb.5: Spannungsbuchse Pin-Nummerierung
Spannungsbuchse Pinbelegung

Pin

Signal

Beschreibung

1

- BAT

Minuspol des Akkupacks

2

+ BAT

Pluspol des Akkupacks

3

27 V UPS

27 V USV-Ausgang 2,5 A, Minus ist Pin 1 „- BAT“

4

Spannungsversorgung 2:

Schutzerdung

5

-

Minuspol Versorgungsspannung 24 V

6

+ 24 V

Pluspol Versorgungsspannung 24 V

7

PC-ON

Eingang PC-ON

8

P-S

Ausgang Power Status, Minus ist der Minuspol der Versorgungsspannung

Für den Betrieb des gepufferten 24-V-Ausgangs müssen Sie PIN 1 (-) und PIN 3 (+) verwenden.

Der Stecker für die Spannungsversorgung ist für 16 A spezifiziert und kann Leitungsquerschnitte bis 1,5 mm2 aufnehmen. Verwenden Sie bei langen Zuleitungen 1,5 mm2, um einen niedrigen Spannungsabfall an der Zuleitung zu erreichen. Es sollten mindestens 22 V am Spannungsstecker des Panel-PCs anliegen, damit bei Spannungsschwankungen der PC eingeschaltet bleibt. Der Stecker ist im Lieferumfang enthalten. Einen Ersatzstecker erhalten Sie bei Ihrem Beckhoff Vertrieb unter der folgenden Bestelloption: