Serial
Die Einstellungen eines Clients für den Bereich "Virtual-Serial Ports" werden auf der Registerkarte Serial vorgenommen. Ein Stern neben dem Registerkarten-Namen zeigt an, dass die Einstellungen für den Bereich "Virtual-Serial Ports" verändert, aber noch nicht mit Apply übernommen wurden.
Durch Setzen oder Löschen des Häkchens in der Auswahlbox Serial wird die Funktionalität "Virtual-Serial Ports" für den Client aktiviert oder deaktiviert.
In der Auswahlbox unter COM Port of Client kann man einen Port-Namen des Clients auswählen und mit Add in die Port-Liste übernehmen. Dabei ist zu beachten, dass nur tatsächlich vorhandene serielle Ports des Clients verwendet werden können. Mit Remove wird der aktuell selektierte Eintrag aus der Liste entfernt.
Mit Apply wird die Konfiguration aktiviert. Beim ersten Mal wird dabei für einen Client zunächst der CP-Link 3 Remote Serial Port Enumerator installiert und dann für jede virtuelle serielle Schnittstelle der CP-Link 3 Virtual COM Port Treiber. Die Installation erfolgt jeweils über den "Found New Hardware Wizard". Die virtuellen Schnittstellen erscheinen erst, wenn eine TCP/IP Verbindung zu dem Client besteht.
Mit Refresh wird der aktuelle Status der virtuellen seriellen Schnittstellen ausgelesen und in der Liste angezeigt. Insbesondere zeigt die Liste die Zuordnung zwischen den COM Ports des Clients (COM Port of Client) und den virtuellen COM Ports auf dem Host-PC (COM Port on Host).
Die Port-Namen finden sich in der Regel am entsprechenden Anschluss des Gerätes. Intern angeschlossene serielle Geräte, wie z.B. ein serieller Touchscreen, sind in der Gerätebeschreibung (z.B. Aufkleber auf der Rückseite eines Panel-PCs) dokumentiert.
Elo Touchpanel
Über eine virtuelle serielle Schnittstelle kann ein seriell angeschlossenes Elo Touchpanel verwendet werden. Dazu muss für den entsprechenden Port der passende Elo Touch-Treiber installiert werden. Starten Sie hierfür die Installationsapplikation EloSetup.exe und folgen Sie den Anweisungen des Installations-Wizards.