Technische Daten
Systemvoraussetzungen Host-PC | |
|---|---|
Hardware | Beckhoff Industrie-PC, Beckhoff Embedded-PC ab Intel® Celeron® M ULV 1GHz 1 GB Arbeitsspeicher |
Betriebssystem | Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows Embedded Standard 7, Windows XP Professional, Windows XP Embedded oder Windows Embedded Standard |
Software | Microsoft .NET Framework 2.0 |
Systemvoraussetzungen Client mit Windows CE - (Panel-PC / Control Panel) | |
|---|---|
Hardware | Panel-PC: z.B. CP77xx ,CP62xx, CP72xx, CP67xx Control Panel: CP66xx 64 MB Arbeitsspeicher |
Betriebssystem | Windows CE 6 mit TwinCAT 2.10: Image Version 3.09j oder neuer mit TwinCAT 2.11: Image Version 3.21j oder neuer mit TwinCAT 3.1: Image Version 4.00f oder neuer Windows Embedded Compact 7 mit TwinCAT 2.11: Image Version 5.00l oder neuer mit TwinCAT 3.1: Image Version 6.00i oder neuer |
Systemvoraussetzungen Client mit Windows XP / Windows 7 | |
|---|---|
Hardware | Beckhoff Industrie-PC, Beckhoff Embedded-PC ab Intel® Celeron® M ULV 1GHz 1 GB Arbeitsspeicher |
Betriebssystem | Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows Embedded Standard 7, Windows XP Professional, Windows XP Embedded oder Windows Embedded Standard |
Allgemeines | |
|---|---|
Übertragungsmedium | Standard-Ethernet-Kabel (CAT 5) |
Übertragungsprotokoll | TCP/IP bzw. UDP/IP |
Maximale Anzahl von Clients: | TCP/IP: 10 Clients pro Anzeigegerät des Host-PCs UDP/IP: 255 Clients pro Anzeigegerät des Host-PCs |
Virtual-USB | Maximal 7 USB-Geräte pro Client |