Kanalparameter
Konstante | Beschreibung |
ACHS_NAME_LAENGE | Maximale Länge der Achsbezeichnung |
P-AXIS-00018 | Achstyp | |
Parameter | kenngr.achs_typ | |
Beschreibung | Mit diesem Parameter wird der Achstyp einer Achse spezifiziert. Es gibt eine grundsätzliche Unterscheidung zwischen rotatorischen und translatorischen Achsen. Bei rotatorischen Achsen wird differenziert zwischen Rundachse und Spindel. Für translatorische Achsen existiert nur der Achstyp Linearachse. Mit dem Achstyp werden im NC-Kern spezielle Funktionalitäten angesprochen. Als Beispiel ist dies die Modulorechnung für Rundachsen oder die Drehzahlüberwachung bei Spindeln. | |
Datentyp | UNS16 | |
Datenbereich | 0x0001≤ P-AXIS-00018 ≤ 0x0004 0x0001 Linearachse 0x0002 Rundachse 0x0004 Spindel | |
Dimension | translatorisch: - | rotatorisch: - |
Standardwert | - | |
Anmerkungen | - | |
P-CHAN-00006 | Achsbezeichnung | |
Parameter | gruppe[i].achse[j].bezeichnung | |
Beschreibung | Hier handelt es sich um einen String. Über diese Variable werden die Achsbezeichnungen aller Achsen im Kanal vorgegeben. | |
Datentyp | STRING | |
Datenbereich | 0 ≤ P-CHAN-00018 ≤ ACHS_NAME_LAENGE | |
Dimension | translatorisch: - | rotatorisch: - |
Standardwert | 16 | |
Anmerkungen | Die Achsbezeichnungen müssen mit den Buchstaben A, B, C, U, V, W, X, Y, Z oder Q beginnen. Danach sind alle Buchstaben und Ziffern möglich. Die Achsbezeichnungen müssen eindeutig sein. | |
P-CHAN-00100 | Wirksamkeit von Werkzeugkorrekturen | |
Parameter | move_tool_offsets_directly | |
Beschreibung | Durch diesen Parameter wird der Zeitpunkt der Wirksamkeit der mit dem D-Wort programmierten Werkzeugkorrekturdaten (Werkzeuglängenkorrektur, Werkzeuglagenkorrektur) bestimmt. | |
Datentyp | BOOLEAN | |
Datenbereich | 0: Die Ausgleichsbewegung zur Berücksichtigung der neuen Werkzeugkorrekturdaten erfolgt nach dem D-Wort für eine Achse erst dann, wenn die nächste Verfahrinformation absolut (G90) programmiert ist (Defaulteinstellung). 1: Die Ausgleichsbewegung in den entsprechenden Achsen erfolgt ohne Programmierung einer absoluten Wegbedingung direkt mit dem D-Wort (gemäß DIN 66025). | |
Dimension | translatorisch: - | rotatorisch: - |
Standardwert | 0 | |
Anmerkungen | - | |