Einleitung
Durch die Anwahl eines Koordinatensystems (CS) kann das Bearbeitungskoordinatensystem (BKS) gegenüber dem Maschinenkoordinatensystem (MKS) verschoben und gedreht werden. Da sich die NC-Programm-Koordinaten auf das BKS beziehen, wird somit selbst in schrägen oder verdrehten Lagen eine einfache NC-Programmierung ermöglicht.
Da die Anwahl eines Koordinatensystems als Verschiebung betrachtet werden kann, wird hier auch auf die anderen Verschiebungen eingegangen.
Die folgenden Verschiebungen stehen zur Verfügung:
- Verschiebung aufgrund einer Koordinatensystemanwahl
- Verschiebung durch eine Messfahrt
- Verschiebung durch Handbetrieb bei paralleler Interpolation
- Verschiebung durch Istwertsetzen
- Bezugspunktverschiebung
- Werkzeugversatz
- Nullpunktverschiebung
- Platzversatz
Wirksamkeit
Verschiebungen wirken grundsätzlich von der Anwahl bis zur Abwahl bzw. Umparametrierung.Die während angewähltem Koordinatensystem zusätzlich programmierten Verschiebungen sind nur bis zur Abwahl des Koordinatensystems gültig.
![]() | Sonderfall im G91-Modus Neu angewählte Verschiebungen wirken sich erst bei Programmierung im absoluten Mess-System (G90) aus, da bei Relativprogrammierung (G91) immer nur der angegebene Verfahrweg ausgefahren werden darf. |
Parametrierung
Parametrierung per NC-Programm:
- Verschiebung aufgrund einer Koordinatensystemanwahl
- Verschiebung durch eine Messfahrt
- Verschiebung durch Istwertsetzen
- Bezugspunktverschiebung
- Verschiebung durch Handbetrieb bei paralleler Interpolation
Parametrierung per Werkzeugparameterliste [TOOL]:
- Werkzeugversatz
Parametrierung per Nullpunktdatenliste [ZERO]:
- Nullpunktverschiebung
Parametrierung per Platzversatzdatenliste [CLMP]:
- Platzversatz