Anwahl über HMI / ADS
Anwahl über HMI
HMI Schnittstelle
Der Sollkonturvisualisierung wird als Bearbeitungsmode vor dem Programmstart durch die Bedienung eingestellt. Diese Einstellung wird über eine sogenannte Control-Unit an die SPS weitergegeben, welche diesen zulassen oder ablehnen kann. Ebenso hat die SPS hierdurch die Möglichkeit den Bearbeitungsmode = Sollkonturvisualisierung ohne vorherige HMI Anforderung selbst anzuwählen.
ADS Zugriff
Per ADS kann die Visualisierung parametriert und die Visualisierungsdaten abgefragt werden.
Alle ADS-Zugriffe erfolgen über die Task COM, d.h. den Port 553. Der Zugriff auf die einzelnen Daten/Parameter erfolgt über die folgenden Indexgroups/Offsets.
Bei der Indexgroup ist für den Platzhalter <c> jeweils die Kanalnummer einzusetzen, wobei <c> innerhalb [ 1; max.Kanalanzahl] liegt.
Parameter | Format | Beschreibung | ADS-Index-Group | ADS-Index-Offset |
---|---|---|---|---|
mc_command_execution_mode_r, | UNS32 | Anwahl der Sollkonturvisualisierung 0x0000 ISG_STANDARD Normalbetrieb 0x0002 SOLLKON Sollkonturvisualisierung 0x0004 ON_LINE Online-Visu 0x0008 SYNCHK Syntaxcheck | 0x2010<c> c Element [1; max. Kanal] | 0x40, 0x3f |
mc_contour_visu_grid_w | UNS32 | Streckenraster für Sollkonturvisualisierung für Linearsätze (G00/G01) in [0.1 µm] | 0x2010<c> c Element [1; max. Kanal] | 0x89, 0x8a |
mc_contour_rel_curv_error_w | REAL64 | Maximale relativer Bahnfehler in [0.1%] für Sollkonturvisualisierung für Kreise oder Polynome | 0x2010<c> c Element [1; max. Kanal] | 0x8b |
mc_contour_abs_curv_error_w | REAL64 | Maximale absoluter Bahnfehler in [0.1 µm] für Sollkonturvisualisierung | 0x2010<c> c Element [1; max. Kanal] | 0x8c |
![]() | Bei gekrümmten Konturelementen (Kreise, Polynome) wird der Parameter berücksichtigt, welcher zum kleineren Streckenraster führt. |