Zyklenspezifische Werkzeugdaten
Belegung der freien Werkzeugparameter (P-TOOL-00007)
Die in den Werkzeugdaten verfügbaren s.g. freien Parameter dienen in den Zyklen dazu, zusätzliche Informationen bereitzustellen, bestimmte Plausibilitätsprüfungen durchzuführen und Default-Werte festzulegen. Für jedes Werkzeug können bis zu 60 freie Parameter in den Werkzeugdaten definiert werden. Ein Werkzeugparameter wird im jeweiligen Zyklus nur dann ausgewertet und verwendet, wenn er mit einem Wert ungleich 0 eingetragen ist. Ansonsten wird entweder die Plausibilitätsprüfung nicht durchgeführt oder ein entsprechend programmierter Versorgungsparameter ist gültig.
Es gilt folgende Vereinbarung bei der Belegung für die momentan verfügbaren Zyklen:
Parameter | Bedeutung | Einheit oder Wert | Auswirkung/Besonderheit | Belegung |
---|---|---|---|---|
[0] | Nutzbare Werkzeug-länge | 0,1µm | Fehlermeldung, wenn Bearbeitungsendtiefe größer als Parameterwert. | optional |
[1] | Maximaler Bearbeitungshub | 0,1µm | Warning, wenn Zustelltiefe größer als Parameterwert. Zustelltiefe wird auf Parameterwert begrenzt. | optional |
[2] | Vorschub | 1 µm/s | Wird momentan nicht verwendet. | - |
[3] | Spindeldrehzahl | 10-3 °/s | Nur für Zyklus Gewindebohren | optional für Gewindebohrer |
[4] | Spindelstart-position | 10-4 ° | Nur für Zyklus Gewindebohren | optional für Gewindebohrer |
[5] | Gewinde-steigung | 0,1µm | Nur für Zyklus Gewindebohren | optional für Gewindebohrer |
[6] | Kennung für ein Sonderwerkzeug | 0, 1, ... | 0 = Standardwerkzeug 1 = Gewindebohrer mit Senker 2 = ... | obligatorisch bei Sonderwerkzeugen |
[7] | Metrische | 1...16 | Nur für Zyklus Gewindebohren, Beispiel 6 bei M6 , ...10 bei M10 usw. | obligatorisch für Gewindebohrer mit Senker |
[8] | Überlappungsfaktor | % | Nur für Zyklus Taschenfräsen | optional |