Schaltschrankeinbau
| |
Verpuffungsgefahr Eine fehlende bzw. unzureichende Be- und Entlüftung des Schaltschranks, in dem der Akkupack montiert ist, kann zur Verpuffung im Schaltschrank führen.
|
Hinweis | |
Extreme Umgebungsbedingungen Durch extreme Umgebungsbedingungen können Sachschäden am Akkupack entstehen.
|
Be- und Entlüftung Schaltschrank
Im Fehlerfall oder im Fall starker Belastung kann es zu Wasserstoffaustritt aus den Akkus innerhalb des Akkupacks kommen. Im Schaltschrank ist Sauerstoff vorhanden. Kann der Wasserstoff nicht aus dem Schaltschrank entweichen und die Wasserstoffkonzentration im Schaltschrank übersteigt einen Wert von 4 %vol, entsteht ein explosives Gemisch und es kann zu einer Verpuffung im Schaltschrank kommen. Um die Wasserstoffkonzentration in der Luft gering zu halten und damit die Verpuffungsgefahr zu verringern, müssen Sie für eine entsprechende Be- und Entlüftung des Schaltschranks nach der EN 50272-2 sorgen. Dies können Sie durch natürliche Lüftung erreichen. Statten Sie den Schaltschrank mit Öffnungen für die Luftzirkulation aus. Positionieren Sie die Öffnungen entweder an gegenüberliegenden Wänden oder in der derselben Wand mit mindestens 2 m Abstand zueinander.
Schaltschrankeinbau
Der Akkupack C9900-U332 ist für den Einbau in Schaltschänke der Maschinen- und Anlagentechnik konzipiert. Beachten Sie die für den Betrieb vorgeschriebenen Umgebungsbedingungen (siehe Kapitel 7 Technische Daten).
Sollten Sie die Abmessungen des Akkupacks für die Montage benötigen, erhalten Sie diese in Kapitel 4.2 Abmessungen.
Für den Akkupack C9900-U332 stehen Ihnen drei verschiedene Montageoptionen zur Verfügung:
- Vertikal über die Rückseite auf der Hutschiene
- Horizontal über die Rückseite auf der Hutschiene
- Über die Montageplatte auf der Rückseite ohne Hutschiene
Im Auslieferungszustand ist der Akkupack für die vertikale Montage auf der Hutschiene ausgelegt. Um den Akkupack horizontal zu montieren, müssen Sie die Montagerasten auf der Rückseite des Akkupacks zunächst umbauen.
Befolgen Sie für den Umbau der Montagerasten die folgenden Schritte, die in Abbildung 7 und 8 dargestellt sind:
- 1. Lösen Sie die Schraube des Masseverbindungsblechs mit einem Inbusschlüssel 3,0 mm (Abschnitt A).
- 2. Entfernen Sie das Masseverbindungsblech (Abschnitt B).
- 3. Entfernen Sie die Schrauben der beiden Montagerasten mit einem Inbusschlüssel 2,5 mm (Abschnitt C).
- 4. Entfernen Sie die beiden Montagerasten (Abschnitt D).
- 5. Drehen Sie den Akkupack um 90 °.
- 6. Montieren Sie die beiden Montagerasten (Abschnitt E).
- 7. Montieren Sie das Masseverbindungsblech (Abschnitt F).
- Sie haben die Montagerasten für die horizontale Montage umgebaut.
Unabhängig davon, ob Sie den Akkupack vertikal oder horizontal auf der Hutschiene montieren wollen, müssen Sie gleichermaßen vorgehen. In der Anlagentechnik werden zwei Hutschienentypen häufig verwendet:
- TS 35 x 7,5
- TS 35 x 15
Für den Akkupack ist eine flache Hutschiene vom Typ TS 35 x 7,5 zu schwach. Sie dürfen den Akkupack demnach ausschließlich auf einer Hutschiene vom Typ TS 35 x 15 montieren.
Montage auf der Hutschiene
Um den Akkupack auf der Hutschiene zu montieren, befolgen Sie die folgenden Schritte, die in Abbildung 9 dargestellt sind:
- 1. Setzen Sie den Akkupack über die Rückseite auf die Hutschiene (Abschnitt A).
- 2. Ziehen Sie die vier Innensechskantschrauben der Montagerasten fest (Abschnitt B).
- Sie haben den Akkupack auf der Hutschiene montiert.
Montage über Montageplatte
Zusätzlich zur Montage auf der Hutschiene haben Sie die Möglichkeit, den Akkupack ohne Hutschiene über die Montageplatte auf der Rückseite zu montieren. Dabei können Sie den Akkupack beliebig ausrichten.
Für die Montage des Akkupacks über die Montageplatte müssen zwei Voraussetzungen erfüllt werden:
- Sie müssen die Montagerasten von der Montageplatte demontieren (siehe weiter vorne im Kapitel).
- Sie müssen die Wand, an der der Akkupack montiert werden soll, mit entsprechenden Bohrlöchern ausstatten.
Um den Akkupack über die Montageplatte zu montieren, befolgen Sie die folgenden Schritte:
- Setzen Sie den Akkupack mit den gekennzeichneten Stellen der Montageplatte (siehe Abb. 10) vor die vorbereiteten Bohrlöcher.
- Setzen Sie die M4-Befestigungsschrauben in die Bohrlöcher.
- Ziehen Sie die Befestigungsschrauben fest.