Außerbetriebnahme

WARNUNG

Verletzungsgefahr und Sachschaden im Kurzschlussfall

Die Akkus können mit großen Energiemengen geladen sein. Im Kurzschlussfall können diese zu sehr hohen Strömen führen, durch die Werkzeug beschädigt und Anwender verletzt werden können.

  • Vermeiden Sie Verletzungen durch Funkenflug und Brände sowie Beschädigung des Werkzeugs durch einen sicheren Umgang mit dem Akkupack.

Hinweis

Sachschäden durch Spannungsversorgung

Eine angeschlossene Spannungsversorgung kann während der Demontage zu Schäden am Akkupack führen.

  • Trennen Sie die Leitung zum PC und damit der Spannungsversorgung, bevor Sie mit der Demontage beginnen.

Im Rahmen der Außerbetriebnahme des Akkupacks müssen Sie zunächst alle am Akkupack angeschlossenen Leitungen entfernen. Im Anschluss daran können Sie den Akkupack aus dem Schaltschrank demontieren.

Sollten Sie den Akkupack nicht weiterverwenden wollen, erhalten Sie im weiteren Verlauf des Kapitels Informationen zur korrekten Entsorgung des Akkupacks.

Demontage Hutschiene

Um den Akkupack von der Hutschiene zu demontieren, befolgen Sie die folgenden Schritte, die in Abbildung 14 dargestellt sind:

1. Lösen Sie die vier Innensechskantschrauben an den Montagerasten (Abschnitt A).
2. Nehmen Sie den Akkupack von der Hutschiene (Abschnitt B).
Sie haben den Akkupack von der Hutschiene demontiert.
Außerbetriebnahme 1:Abb.14: C9900-U332_Demontage Hutschiene

Demontage Montageplatte

Um den Akkupack über die Montageplatte aus dem Schaltschrank zu demontieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Halten Sie den Akkupack gut fest, sodass dieser bei gelösten Befestigungsschrauben nicht herunterfallen kann.
2. Entfernen Sie die Befestigungsschrauben an den gekennzeichneten Stellen (siehe Abb. 15).
3. Nehmen Sie den Akkupack aus dem Schaltschrank heraus.
Außerbetriebnahme 2:Abb.10: C9900-U332_Montageplatte

Entsorgung des Akkupacks

Beachten Sie bei der Entsorgung des Akkupacks unbedingt die nationale Elektronik-Schrott-Verordnung.

Zur Entsorgung müssen Sie den Akkupack ausbauen und zerlegen.

Um den Akkupack zu zerlegen, befolgen Sie die folgenden Schritte, die in den Abbildungen dargestellt sind:

  1. Lösen Sie die Schraube des Masseverbindungsblechs mit einem Inbusschlüssel 3,0 mm, um das Masseverbindungsblech zu entfernen (Abschnitt A).
  2. Lösen Sie die vier M4 x 12-Schrauben (Abschnitt B).
  3. Entfernen Sie die Montageplatte (Abschnitt C).
  4. Außerbetriebnahme 3:Abb.16: C9900-U332_Entfernung Montageplatte
  5. Entfernen Sie die beiden M4 x 6-Schrauben auf der Rückseite des Akkupacks (Abschnitt D).
  6. Entfernen Sie die beiden M3 x 10-Schrauben und die Klemme auf der Vorderseite des Akkupacks (Abschnitt E).
  7. Ziehen Sie das Winkelblech über die Vorderseite vom Gehäuse (Abschnitt F).
  8. Außerbetriebnahme 4:Abb.17: C9900-U332_Entfernung Winkelblech
  9. Ziehen Sie die Akkus inklusive Schaumstoffeinlage aus dem Gehäuse heraus (Abschnitt G). Achten Sie auf einen sicheren Umgang mit den Akkus, um Verletzungen durch Kurzschlüsse zu vermeiden.
Außerbetriebnahme 5:Abb.18: C9900-U332_Entnahme Akkus

Nachdem Sie den Akkupack zerlegt haben, sollten Sie die Pole der ausgebauten Akkus isolieren. Dafür können Sie beispielsweise Isolierband nutzen. Anschließend können Sie die Komponenten folgendermaßen entsorgen: