Produktübersicht
Der Akkupack C9900-U332 dient als Energiespeicher für PCs mit 24-V-Netzteil und integrierter USV und versorgt den PC bei Ausfall der Spannungsversorgung weiterhin mit Energie. Er ermöglicht das Sichern der Daten auf einer Festplatte oder einem Flash-Medium (z.B. SSD oder CFast) und das ordnungsgemäße Herunterfahren des PCs. Der Akkupack ist für die externe Montage in Schaltschränken der Maschinen- und Anlagentechnik vorgesehen.
Der kompakte Akkupack für PCs mit Intel Atom® oder Intel® Celeron® ULV 827E weist aktuell eine Nennkapazität von 1,3 Ah auf. Im Jahr 2022 wird ein Wechsel auf 1,2 Ah stattfinden.
Der interne Aufbau des Akkupacks besteht aus zwei 12-V-Akkus in Reihenschaltung. Angewandt wird die VRLA-AGM-Technologie (valve regulated lead acid absorbed glass mat technology). Es handelt sich dabei um ventilregulierte Blei-Säure-Batterien mit Glasfasermatten im Separator.