Akkupack anschließen
| |
Stromschlaggefahr Gefährliche Berührungsspannungen können zum Stromschlag führen. Halten Sie sich an die folgenden Punkte, um einen Stromschlag zu vermeiden:
|
Hinweis | |
Fehlerhafte Vorgehensweise beim Anschluss Durch eine fehlerhafte Vorgehensweise beim Anschluss der Leitung können Sachschäden entstehen.
|
Nachdem Sie den Akkupack im Schaltschrank montiert haben, können Sie diesen an den PC anschließen.
Erdung
Durch die Schutzerdung bzw. den Potenzialausgleich von elektronischen Geräten werden unterschiedliche elektrische Potenziale (Potenzialdifferenz) minimiert und elektrische Ströme in den Erdboden abgeleitet. Damit sollen gefährliche Berührungsspannungen und elektromagnetische Störungen vermieden werden.
Akkupack anschließen
Sie müssen den Akkupack an den PC anschließen. Dafür befindet sich am Gehäuse des Akkupacks eine 5-polige 2-Leiter-Klemmenleiste mit Befestigungsflansch (siehe Abb. 6).
Pin | Funktion | ||
|---|---|---|---|
1 | - | 24-V-Akkupack | |
2 | + | ||
3 | |||
4 | 0 V | Spannungsversorgung | |
5 | 24 V | ||
Sie können auf jeder Seite einer Klemme der Klemmenleiste zwei Adern anschließen. Dafür müssen Sie Doppeladerendhülsen verwenden (siehe Abb. 7).
PIN 4 und 5 des Akkupacks stehen zum Durchschleifen einer 24-V-Spannungsversorgung zum PC zur Verfügung. Sie können demnach eine dreiadrige Mantelleitung mit Plus und Minus der Versorgungsspannung sowie Schutzerde am Akkupack anschließen und dann mit einer fünfadrigen Mantelleitung den Akkupack am PC anschließen.
Fällt die Versorgungsspannung aus, bezieht der PC die Spannung vom geladenen Akkupack, wodurch die Daten gespeichert werden und der PC ordnungsgemäß heruntergefahren werden kann.
Die vorgesehene Verdrahtung des Akkupacks können Sie den folgenden Verdrahtungsplänen passend zu Ihrem Gerät entnehmen.
