Technische Daten

Produktbezeichnung

C9900-U330

Abmessungen (B x H x T)

157 x 70 x 175 mm

Gewicht

3,3 kg

Elektrische Daten

Nennspannung: 24 V

Kapazität: 3,4 Ah (Entladung über 20 Stunden)

Innenwiderstand: 120 mOhm

Absicherung: 9 A/30 V über PTC-Element

Lade-Endspannung: zwischen 27,2 V und 27,4 V

Erschütterungsfestigkeit (Vibration sinusförmig)

EN 60068-2-6: 10 bis 58 Hz: 0,035 mm

58 bis 500 Hz: 0,5 G (~ 5 m/s2)

Erschütterungsfestigkeit (Schock)

EN 60068-2-27: 5 G (~ 50 m/s2), Dauer: 30 ms

EMV-Störfestigkeit

gemäß EN 61000-6-2

zulässige Umgebungstemperatur

0 °C bis +50 °C (Betrieb/Lagerung)

-20 °C bis +50 °C (Transport)

zulässige relative Luftfeuchtigkeit

Maximal 95 %, ohne Betauung

Transport und Lagerung

Bei Transport und Lagerung sind die gleichen Werte für Luftfeuchtigkeit und Erschütterungsfestigkeit einzuhalten wie im Betrieb. Durch geeignete Verpackung des Akkupacks kann die Erschütterungsfestigkeit beim Transport verbessert werden.