Technische Daten
Produktbezeichnung | C7015 |
|---|---|
Abmessungen (B x H x T) | 85 x 167 x 43 mm, ohne Montageplatte |
Gewicht | Ca. 1000 g |
Versorgungsspannung | 22-30 VDC (24 VDC Netzteil) NEC Class 2 |
Leistungsaufnahme | Datenblatt Leistungsaufnahme und Verlustleistung im Downloadfinder: https://www.beckhoff.com/en-en/support/download-finder/search-result/?download_group=691754572 |
Secure Element | fTPM 2.0 aktiviert (siehe TPM-Dokumentation) |
Schutzart | IP65 (nicht durch UL bewertet) |
Erschütterungsfestigkeit (Vibration sinusförmig) | EN 60068-2-6: 10 bis 58 Hz: 0,035 mm 58 bis 500 Hz: 0,5 G (ca. 5 m/ s2) |
Erschütterungsfestigkeit (Schock) | EN 60068-2-27: 5 G (ca. 50 m/ s2), Dauer: 30 ms |
EMV-Störfestigkeit | Gemäß EN 61000-6-2 |
EMV-Störaussendung | Gemäß EN 61000-6-4 |
Zulässige Umgebungstemperatur | 0 °C bis +50 °C (Betrieb) -25 °C bis +65 °C (Transport/Lagerung) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit | Maximal 95 %, ohne Betauung |
Transport und Lagerung | Bei Transport und Lagerung sind die gleichen Werte für Luftfeuchtigkeit und Erschütterungsfestigkeit einzuhalten wie im Betrieb. Durch geeignete Verpackung des Industrie-PCs kann die Erschütterungsfestigkeit beim Transport verbessert werden. |