Mini-DisplayPort
Der Industrie-PC verfügt über einen Mini-DisplayPort nach IP65/67 (X106), der den Anschluss von Geräten mit Mini-DisplayPort ermöglicht. Dadurch können Bildsignale übertragen werden.
Zusätzlich können DVI-Signale über einen Adapter zur Verfügung gestellt werden. Wenden Sie sich dafür an Ihren Beckhoff Vertrieb.
Standardmäßig werden über die Schnittstelle DisplayPort-Signale herausgeführt. Unter Verwendung eines Level-Shifter-Kabels schaltet das Board entsprechend der DisplayPort-Spezifikation 1.1 automatisch auf HDMI-Signale um.
Pin | Belegung | Pin | Belegung |
|---|---|---|---|
1 | Masse | 2 | Hot Plug Detect |
3 | LVDS-Lane 0 + | 4 | Config 1 |
5 | LVDS-Lane 0 - | 6 | Masse |
7 | Masse | 8 | Masse |
9 | LVDS-Lane 1 + | 10 | LVDS-Lane 3 + |
11 | LVDS-Lane 1 - | 12 | LVDS-Lane 3 - |
13 | Masse | 14 | Masse |
15 | LVDS-Lane 2 + | 16 | AUX-Channel + |
17 | LVDS-Lane 2 - | 18 | AUX-Channel - |
19 | Masse | 20 | Spannungsversorgung: 3,3 V/500 mA |