USB

Der Industrie-PC verfügt über zwei USB-3.0-Schnittstellen (X107, X108) nach IP65/67. Die Schnittstellen dienen dem Anschluss von Peripheriegeräten mit USB-Anschluss.

Entgegen der Spezifikation liefern die Kanäle nur Strom bis 500 mA. Für höhere Leistungsansprüche müssen Geräte mit einer eigenen Spannungsversorgung genutzt werden. Die USB-Schnittstellen sind elektronisch abgesichert.

USB 1:Abb.8: USB-Schnittstellen Pin-Nummerierung
USB-Schnittstelle Pinbelegung

Pin

Belegung

1

Vbus

2

D -

3

D +

4

GND

5

StdA_SSRX -

6

StdA_SSRX +

7

GND_DRAIN

8

StdA_SSTX -

9

StdA_SSTX +