Spannungsversorgung
Der Industrie-PC wird mit einer Nennspannung von 24 V versorgt. Der Anschluss an die Spannungsversorgung sowie die externe Beschaltung des Industrie-PCs erfolgen über die 2x2-polige Spannungsbuchse nach IP65/67 (X102). Die Hauptversorgungsspannung liegt zwischen PIN 1 (0 V) und PIN 2 (24 V) der Buchse an.
Pin | Signal | Beschreibung |
|---|---|---|
1 | GND | 0 V |
2 | 24 V | Spannungsversorgung |
3 | PC-ON | Eingang PC-ON |
4 | P-S | Power-Status Ausgang |
Der Stecker für die Spannungsversorgung ist für 8 A spezifiziert und kann entsprechend Ihrer Auswahl entweder Leitungsquerschnitte bis 1,5 mm2 oder bis 2,5 mm2 aufnehmen. Verwenden Sie bei langen Zuleitungen 1,5 mm2 bzw. 2,5 mm2, um einen niedrigen Spannungsabfall an den Zuleitungen zu erreichen. Es sollten mindestens 22 V am Spannungsversorgungsstecker des Industrie-PCs anliegen, damit bei Spannungsschwankungen der Industrie-PC eingeschaltet bleibt.
Im Lieferumfang des Industrie-PCs ist kein Spannungsstecker vorhanden. Für den Anschluss des PCs empfiehlt Beckhoff eine der folgenden Bestelloptionen bei Ihrem Beckhoff Vertrieb zu bestellen:
- C9900-K936
- C9900-K937