Typenschild

Durch das Typenschild erhalten Sie Angaben zur Ausstattung des Industrie-PCs. Das hier abgebildete Typenschild dient lediglich als Beispiel.

Typenschild 1:Abb.10: Typenschild
Legende Typenschild C7015

Nr.

Beschreibung

1

Hersteller inklusive Anschrift

2

Modell: Die letzten vier Ziffern geben die Produktvariante an.

3

Seriennummer (BTN)

4

Produktionsdatum

5

Mainboard

6

CPU

7

Arbeitsspeicher

8

Speichermedien

9

Spannungsversorgung: 24 VDC, NEC class 2

10

MAC-Adressen der Ethernet-Schnittstellen (X103-X105)

11

Symbole

Hinweis: Hier befinden sich die für das Gerät zutreffenden Symbole wie CE, EAC, UKCA, Typenschild 2:. Welche Zulassungen Ihr Gerät besitzt, entnehmen Sie Ihrem Typenschild sowie Kapitel 10.2 Zulassungen.