Anschlusskabel und Zubehör
Für den Anschluss Ihres Industrie-PCs stehen Ihnen einige fertig konfektionierte Kabel zur Verfügung.
Die folgenden konfektionierten Kabel können Sie bei Ihrem Beckhoff Vertrieb bestellen.
Artikelnummer | Netzwerkleitung |
---|---|
C9900-K948 | Industrial Ethernet/EtherCAT-Leitung, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, feste Verlegung, grün, Cat. 6A, Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, IP65/67, 8-polig – Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, IP65/67, 0,5 m |
C9900-K949 | Industrial Ethernet/EtherCAT-Leitung, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, feste Verlegung, grün, Cat. 6A, Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, IP65/67, 8-polig – Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, IP65/67, 1 m |
C9900-K950 | Industrial Ethernet/EtherCAT-Leitung, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, feste Verlegung, grün, Cat. 6A, Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, IP65/67, 8-polig – Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, IP65/67, 3 m |
C9900-K951 | Industrial Ethernet/EtherCAT-Leitung, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, feste Verlegung, grün, Cat. 6A, Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, IP65/67, 8-polig – Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, IP65/67, 5 m |
C9900-K952 | Industrial Ethernet/EtherCAT-Leitung, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, feste Verlegung, grün, Cat. 6A, Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, IP65/67, 8-polig – Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, IP65/67, 7,5 m |
C9900-K953 | Industrial Ethernet/EtherCAT-Leitung, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, feste Verlegung, grün, Cat. 6A, Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, IP65/67, 8-polig – Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, IP65/67, 10 m |
C9900-K954 | Industrial Ethernet/EtherCAT-Leitung, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, feste Verlegung, grün, Cat. 6A, Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, IP65/67, 8-polig – Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, IP65/67, 15 m |
C9900-K955 | Industrial Ethernet/EtherCAT-Leitung, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, feste Verlegung, grün, Cat. 6A, Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, IP65/67, 8-polig – Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, IP65/67, 20 m |
C9900-K956 | Industrial Ethernet/EtherCAT-Leitung, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, feste Verlegung, grün, Cat. 6A, Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, IP65/67, 8-polig – Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, IP65/67, 30 m |
C9900-K957 | Industrial Ethernet/EtherCAT-Leitung, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, feste Verlegung, grün, Cat. 6A, Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, IP65/67, 8-polig – Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, IP65/67, 40 m |
C9900-K958 | Industrial Ethernet/EtherCAT-Leitung, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, feste Verlegung, grün, Cat. 6A, Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, IP65/67, 8-polig – Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, IP65/67, 50 m |
C9900-K959 | Industrial Ethernet/EtherCAT-Leitung, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, feste Verlegung, grün, Cat. 6A, Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, IP65/67, 8-polig – RJ45, Stecker, gerade, IP20, 0,5 m |
C9900-K960 | Industrial Ethernet/EtherCAT-Leitung, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, feste Verlegung, grün, Cat. 6A, Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, IP65/67, 8-polig – RJ45, Stecker, gerade, IP20, 1 m |
C9900-K961 | Industrial Ethernet/EtherCAT-Leitung, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, feste Verlegung, grün, Cat. 6A, Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, IP65/67, 8-polig – RJ45, Stecker, gerade, IP20, 3 m |
C9900-K962 | Industrial Ethernet/EtherCAT-Leitung, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, feste Verlegung, grün, Cat. 6A, Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, IP65/67, 8-polig – RJ45, Stecker, gerade, IP20, 5 m |
C9900-K963 | Industrial Ethernet/EtherCAT-Leitung, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, feste Verlegung, grün, Cat. 6A, Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, IP65/67, 8-polig – RJ45, Stecker, gerade, IP20, 7,5 m |
C9900-K964 | Industrial Ethernet/EtherCAT-Leitung, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, feste Verlegung, grün, Cat. 6A, Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, IP65/67, 8-polig – RJ45, Stecker, gerade, IP20, 10 m |
C9900-K965 | Industrial Ethernet/EtherCAT-Leitung, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, feste Verlegung, grün, Cat. 6A, Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, IP65/67, 8-polig – RJ45, Stecker, gerade, IP20, 15 m |
C9900-K966 | Industrial Ethernet/EtherCAT-Leitung, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, feste Verlegung, grün, Cat. 6A, Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, IP65/67, 8-polig – RJ45, Stecker, gerade, IP20, 20 m |
C9900-K967 | Industrial Ethernet/EtherCAT-Leitung, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, feste Verlegung, grün, Cat. 6A, Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, IP65/67, 8-polig – RJ45, Stecker, gerade, IP20, 30 m |
C9900-K968 | Industrial Ethernet/EtherCAT-Leitung, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, feste Verlegung, grün, Cat. 6A, Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, IP65/67, 8-polig – RJ45, Stecker, gerade, IP20, 40 m |
C9900-K969 | Industrial Ethernet/EtherCAT-Leitung, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, feste Verlegung, grün, Cat. 6A, Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, IP65/67, 8-polig – RJ45, Stecker, gerade, IP20, 50 m |
Artikelnummer | USB-Leitung |
---|---|
C9900-K939 | USB-Leitung, geschirmt, PVC, 4 x AWG26 + 2 x AWG28 + 2 x AWG22, feste Verlegung, schwarz, Push-Pull V4, USB-A, 3.0, Stecker, gerade, IP65/67 - USB-B, 3.0, Stecker, gerade, IP20, 1 m |
C9900-K940 | USB-Leitung, geschirmt, PVC, 4 x AWG26 + 2 x AWG28 + 2 x AWG22, feste Verlegung, schwarz, Push-Pull V4, USB-A, 3.0, Stecker, gerade, IP65/67 - USB-B, 3.0, Stecker, gerade, IP20, 3 m |
C9900-K941 | USB-Leitung, geschirmt, PVC, 4 x AWG26 + 2 x AWG28 + 2 x AWG22, feste Verlegung, schwarz, Push-Pull V4, USB-A, 3.0, Stecker, gerade, IP65/67 - USB-B, 3.0, Stecker, gerade, IP20, 5 m |
C9900-K942 | USB-Leitung, geschirmt, PVC, 2 x AWG26 + 2 x AWG24, feste Verlegung, schwarz, Push-Pull V4, USB-A, 2.0, Stecker, gerade, IP65/67 - USB-B, 2.0, Stecker, gerade, IP20, 1 m |
C9900-K943 | USB-Leitung, geschirmt, PVC, 2 x AWG26 + 2 x AWG24, feste Verlegung, schwarz, Push-Pull V4, USB-A, 2.0, Stecker, gerade, IP65/67 - USB-B, 2.0, Stecker, gerade, IP20, 3 m |
C9900-K944 | USB-Leitung, geschirmt, PVC, 2 x AWG26 + 2 x AWG24, feste Verlegung, schwarz, Push-Pull V4, USB-A, 2.0, Stecker, gerade, IP65/67 - USB-B, 2.0, Stecker, gerade, IP20, 5 m |
C9900-K986 | USB-Leitung, geschirmt, PVC, 2 x AWG26 + 2 x AWG24, feste Verlegung, schwarz, Push-Pull V4, USB-A, 3.0, Stecker, gerade, IP65/67 - USB-A, 3.0, Stecker, gerade, IP20, 1 m |
C9900-K987 | USB-Leitung, geschirmt, PVC, 2 x AWG26 + 2 x AWG24, feste Verlegung, schwarz, Push-Pull V4, USB-A, 3.0, Stecker, gerade, IP65/67 - USB-A, 3.0, Stecker, gerade, IP20, 3 m |
C9900-K988 | USB-Leitung, geschirmt, PVC, 2 x AWG26 + 2 x AWG24, feste Verlegung, schwarz, Push-Pull V4, USB-A, 3.0, Stecker, gerade, IP65/67 - USB-A, 3.0, Stecker, gerade, IP20, 5 m |
C9900-K989 | USB-Leitung geschirmt, PVC, 2 x AWG26 + 2 x AWG24, feste Verlegung, schwarz, Push-Pull V4, USB-A, 3.0, Stecker, gerade, IP65/67 - Push-Pull V4, USB-A, 3.0, Stecker, gerade, IP65/67, 1 m |
C9900-K990 | USB-Leitung geschirmt, PVC, 2 x AWG26 + 2 x AWG24, feste Verlegung, schwarz, Push-Pull V4, USB-A, 3.0, Stecker, gerade, IP65/67 - Push-Pull V4, USB-A, 3.0, Stecker, gerade, IP65/67, 3 m |
C9900-K991 | USB-Leitung geschirmt, PVC, 2 x AWG26 + 2 x AWG24, feste Verlegung, schwarz, Push-Pull V4, USB-A, 3.0, Stecker, gerade, IP65/67 - Push-Pull V4, USB-A, 3.0, Stecker, gerade, IP65/67, 5 m |
Artikelnummer | Stromleitung |
---|---|
C9900-K970 | Powerleitung, PUR, 4 x 2,50mm², schleppkettentauglich, schwarz, Push-Pull V4, Power, Stecker, gerade, Stift, IP65/67, 4-polig - offenes Ende, 1 m |
C9900-K971 | Powerleitung, PUR, 4 x 2,50mm², schleppkettentauglich, schwarz, Push-Pull V4, Power, Stecker, gerade, Stift, IP65/67, 4-polig - offenes Ende, 3 m |
C9900-K972 | Powerleitung, PUR, 4 x 2,50mm², schleppkettentauglich, schwarz, Push-Pull V4, Power, Stecker, gerade, Stift, IP65/67, 4-polig - offenes Ende, 5 m |
C9900-K973 | Powerleitung, PUR, 4 x 2,50mm², schleppkettentauglich, schwarz, Push-Pull V4, Power, Stecker, gerade, Stift, IP65/67, 4-polig - offenes Ende, 10 m |
C9900-K974 | Powerleitung, PUR, 4 x 2,50mm², schleppkettentauglich, schwarz, Push-Pull V4, Power, Stecker, gerade, Stift, IP65/67, 4-polig - offenes Ende, 15 m |
C9900-K975 | Powerleitung, PUR, 4 x 2,50mm², schleppkettentauglich, schwarz, Push-Pull V4, Power, Stecker, gerade, Stift, IP65/67, 4-polig - offenes Ende, 20 m |
C9900-K976 | Powerleitung, PUR, 4 x 2,50mm², schleppkettentauglich, schwarz, Push-Pull V4, Power, Stecker, gerade, Stift, IP65/67, 4-polig - offenes Ende, 30 m |
C9900-K977 | Powerleitung, PUR, 4 x 2,50mm², schleppkettentauglich, schwarz, Push-Pull V4, Power, Stecker, gerade, Stift, IP65/67, 4-polig - offenes Ende, 40 m |
C9900-K978 | Powerleitung, PUR, 4 x 1,50mm², schleppkettentauglich, schwarz, Push-Pull V4, Power, Stecker, gerade, Stift, IP65/67, 4-polig - offenes Ende, 1 m |
C9900-K979 | Powerleitung, PUR, 4 x 1,50mm², schleppkettentauglich, schwarz, Push-Pull V4, Power, Stecker, gerade, Stift, IP65/67, 4-polig - offenes Ende, 3 m |
C9900-K980 | Powerleitung, PUR, 4 x 1,50mm², schleppkettentauglich, schwarz, Push-Pull V4, Power, Stecker, gerade, Stift, IP65/67, 4-polig - offenes Ende, 5 m |
C9900-K981 | Powerleitung, PUR, 4 x 1,50mm², schleppkettentauglich, schwarz, Push-Pull V4, Power, Stecker, gerade, Stift, IP65/67, 4-polig - offenes Ende, 10 m |
C9900-K982 | Powerleitung, PUR, 4 x 1,50mm², schleppkettentauglich, schwarz, Push-Pull V4, Power, Stecker, gerade, Stift, IP65/67, 4-polig - offenes Ende, 15 m |
C9900-K983 | Powerleitung, PUR, 4 x 1,50mm², schleppkettentauglich, schwarz, Push-Pull V4, Power, Stecker, gerade, Stift, IP65/67, 4-polig - offenes Ende, 20 m |
C9900-K984 | Powerleitung, PUR, 4 x 1,50mm², schleppkettentauglich, schwarz, Push-Pull V4, Power, Stecker, gerade, Stift, IP65/67, 4-polig - offenes Ende, 30 m |
C9900-K985 | Powerleitung, PUR, 4 x 1,50mm², schleppkettentauglich, schwarz, Push-Pull V4, Power, Stecker, gerade, Stift, IP65/67, 4-polig - offenes Ende, 40 m |
Artikelnummer | Display-Leitung |
---|---|
C9900-K927 | Display-Leitung, geschirmt, PVC, feste Verlegung, schwarz, Push-Pull V4, Mini-DisplayPort, Stecker, gerade, IP65/67 - DVI-D, Stecker, gerade, IP20, 1,00 m |
C9900-K928 | Display-Leitung, geschirmt, PVC, feste Verlegung, schwarz, Push-Pull V4, Mini-DisplayPort, Stecker, gerade, IP65/67 - DVI-D, Stecker, gerade, IP20, 3,00 m |
C9900-K929 | Display-Leitung, geschirmt, PVC, feste Verlegung, schwarz, Push-Pull V4, Mini-DisplayPort, Stecker, gerade, IP65/67 - DVI-D, Stecker, gerade, IP20, 5,00 m |
C9900-K931 | Display-Leitung, geschirmt, PVC, feste Verlegung, schwarz, Push-Pull V4, Mini-DisplayPort, Stecker, gerade, IP65/67 - DVI-D, Stecker, gerade, IP65/67, 1 m |
C9900-K932 | Display-Leitung, geschirmt, PVC, feste Verlegung, schwarz, Push-Pull V4, Mini-DisplayPort, Stecker, gerade, IP65/67 - DVI-D, Stecker, gerade, IP65/67, 3 m |
C9900-K933 | Display-Leitung, geschirmt, PVC, feste Verlegung, schwarz, Push-Pull V4, Mini-DisplayPort, Stecker, gerade, IP65/67 - DVI-D, Stecker, gerade, IP65/67, 5 m |
C9900-K934 | Display-Leitung, geschirmt, PVC, feste Verlegung, schwarz, Push-Pull V4, Mini-DisplayPort, Stecker, gerade, IP65/67 - DVI-D, Stecker, gerade, IP65/67, 10 m |
Für den Fall, dass Sie die Konfektionierung der Kabel aus den notwendigen Einzelteilen selbst vornehmen, benötigen Sie folgende Crimpzange von Harting:
- HPP V4 Power Crimpzange (Artikelnummer: 09 46 800 0000)
Sie können folgendes Zubehör bei Ihrem Beckhoff Vertrieb bestellen:
Artikelnummer | Zubehör |
---|---|
C9900-K935 | Schutzkappe, Kunststoff, Push-Pull V4, schwarz, gerade, IP65/67, 5 stk |
C9900-K936 | Powersteckverbinder, feldkonfektionierbar, Kunststoff, 2,5mm², AWG14, Push-Pull V4, Power, Stecker, schwarz/red, gerade, Stift, IP65/67, 4-polig, Crimp, 1 stk |
C9900-K937 | Powersteckverbinder, feldkonfektionierbar, Kunststoff, 1,5mm², AWG16, Push-Pull V4, Power, Stecker, schwarz/red, gerade, Stift, IP65/67, 4-polig, Crimp, 1 stk |
C9900-K938 | RJ45-Steckverbinder, feldkonfektionierbar, geschirmt, Kunststoff, 0,08…0,22mm², AWG28…24, Push-Pull V4, RJ45, Stecker, schwarz/red, gerade, Stift, IP65/67, 4-polig, Piercing, Ø 4,5…10 mm, 1 stk |