RS232

Die serielle Schnittstelle (X109) ist über einen 9-poligen Standard-DSUB-Stecker herausgeführt. Die Signale entsprechen dem RS232-Standard. Die Port-Adresse und der benutzte Interrupt werden mit Hilfe des BIOS-Setup eingestellt.

RS232 1:Abb.6: RS232-Schnittstelle Pin-Nummerierung
RS232 Pinbelegung

Pin

Signal

Beschreibung

1

DCD

Data Carrier Detect

2

RxD

Receive Data

3

TxD

Transmit Data

4

DTR

Data Terminal Ready

5

GND

Ground

6

DSR

Data Set Ready

7

RTS

Request to Send

8

CTS

Clear to Send

9

RI

Ring Indicator