USB

Der Industrie-PC verfügt über vier USB-Schnittstellen (X104-X107). Die Schnittstellen dienen dem Anschluss von Peripheriegeräten mit USB-Anschluss.

Die folgende Tabelle gibt die Schnittstellenzuteilung entsprechend der Gerätegeneration an:

USB-Schnittstellen Gerätegeneration

Generation

USB-Schnittstellen

C6915-0010

4x USB-2.0

C6915-0020

2x USB-3.0
2x USB-2.0

Jede der vier USB-Schnittstellen liefert bis zu 500 mA Strom und ist elektronisch abgesichert.

USB 1:Abb.4: USB-Schnittstelle Pin-Nummerierung
USB-Schnittstelle Pinbelegung

Pin

Belegung

1

Vbus

2

D -

3

D +

4

GND

5

StdA_SSRX -

6

StdA_SSRX +

7

GND_DRAIN

8

StdA_SSTX -

9

StdA_SSTX +

Im Fall von USB-2.0 sind ausschließlich die Pins 1 bis 4 relevant.