Austausch Batterie

WARNUNG

Falscher Batterietyp

Die Verwendung eines anderen Batterietyps kann zu Feuer oder Explosion führen.

  • Tauschen Sie die Batterie ausschließlich gegen den Typen R/C (BBCV2), Artikelnummer RC2032, Nominalspannung 3 V.
  • Achten Sie beim Austausch der Batterie auf die richtige Polung.

WARNUNG

Falscher Umgang mit der Batterie

Falscher Umgang mit der Motherboard-Batterie kann zur Explosion führen.

  • Laden Sie die Batterie nicht wieder auf.
  • Zerlegen Sie die Batterie nicht.
  • Entsorgen Sie die Batterie nicht im Feuer.
  • Öffnen Sie die Batterie nicht.
  • Schützen Sie die Batterie vor direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.

Das Gerät enthält keinen Lithium-Ionen-Akku. Die Motherboard-Batterie ist eine Lithium-Metall-Zelle vom Typ CR2032. Sie dient der Spannungsversorgung der auf dem Motherboard integrierten Uhr. Bei leerer oder fehlender Batterie werden Datum und Uhrzeit falsch angezeigt.

Technische Daten der eingesetzten Batterie

Batterietyp

Elektrische Eigenschaften (bei 20° C)

Abmessungen

Nominalspannung

Nominalkapazität

Durchmesser

Höhe

Gewicht

CR2032

3,0 V

225 mAh

20.0 mm

3.20 mm

3.1 g

Kapitel 7.2.1 Zugang zu Gerätekomponenten zeigt, wie Sie an die Batterie gelangen.

Um die Batterie zu wechseln, gehen Sie wie folgt vor:

  1. Ziehen Sie die Batterie mit einer Spitzzange aus dem Industrie-PC heraus.
  2. Stecken Sie die neue Batterie per Hand in den PC. Achten Sie dabei auf die richtige Polung. Der Minuspol der Batterie muss zur Spannungsbuchse des Industrie-PCs zeigen (siehe Abb. 19).
Austausch Batterie 1:Abb.21: Batteriewechsel

Entsorgung Batterie

Zur Entsorgung der Batterie, bauen Sie dieses aus, kleben Sie die Pole isolierend ab und geben Sie sie in die Batterieentsorgung.