Technische Daten
| Produktbezeichnung | C6915 | 
|---|---|
| Abmessungen (B x H x T) | 48 x 164 x 119 mm, ohne Montageplatte | 
| Gewicht | 1250 g bei Grundausstattung | 
| Versorgungsspannung | 22-30 V DC (24-V-DC-Netzteil) NEC Class 2 | 
| Leistungsaufnahme | Datenblatt Leistungsaufnahme und Verlustleistung im Downloadfinder: https://www.beckhoff.com/en-en/support/download-finder/search-result/?download_group=691754572 | 
| Secure Element | C6915-0010: fTPM 2.0 nicht aktiviert C6915-0020: fTPM 2.0 aktiviert 
 (siehe TPM-Dokumentation) | 
| Schutzart | IP20 | 
| Erschütterungsfestigkeit (Vibration sinusförmig) | EN 60068-2-6: 10 bis 58 Hz: 0,035 mm 58 bis 500 Hz: 0,5 G (ca. 5 m/ s2) | 
| Erschütterungsfestigkeit (Schock) | EN 60068-2-27: 5 G (ca. 50 m/ s2), Dauer: 30 ms | 
| EMV-Störfestigkeit | Gemäß EN 61000-6-2 | 
| EMV-Störaussendung | Gemäß EN 61000-6-4 | 
| Zulässige Umgebungstemperatur | 0 °C bis +55 °C (Betrieb) -25 °C bis +65 °C (Transport/Lagerung) | 
| Zulässige Luftfeuchtigkeit | Maximal 95 %, ohne Betauung | 
| Transport und Lagerung | Bei Transport und Lagerung sind die gleichen Werte für Luftfeuchtigkeit und Erschütterungsfestigkeit einzuhalten wie im Betrieb. Durch geeignete Verpackung des Industrie-PCs kann die Erschütterungsfestigkeit beim Transport verbessert werden. |