Typenschild

Durch das Typenschild erhalten Sie Angaben zur Ausstattung des Industrie-PCs. Das hier abgebildete Typenschild dient lediglich als Beispiel.

Typenschild 1:
Typenschild Beispiel
Legende Typenschild C6905

Nr.

Beschreibung

1

Modell: Die letzten vier Ziffern geben die Generation des Geräts an.

2

Seriennummer (BTN)

3

Produktionsdatum

4

Mainboard

5

CPU

6

Arbeitsspeicher

7

Speichermedien

8

Netzteil zur Spannungsversorgung: 24 VDC

9

MAC-Adressen der Ethernet-Schnittstellen (X103, X104)

10

FCC-Zulassung

11

Anschrift des Herstellers

12

Symbole

Hinweis: Hier befinden sich die für das Gerät zutreffenden Symbole wie CE, EAC, UKCA, Typenschild 2:. Welche Zulassungen Ihr Gerät besitzt, entnehmen Sie Ihrem Typenschild sowie Kapitel 10.2 Zulassungen.

13

Variantennummer: kaufmännische Nummer des Bestellcodes inklusive Bestelloptionen