Aufbau

Aufbau 1:
Aufbau
Legende Aufbau C6905

Nr.

Komponente

Beschreibung

1

Montageplatte

Platte zur Montage des Industrie-PCs über die Rückseite im Schaltschrank

2

Typenschild

Angaben zur Ausstattung des Industrie-PCs

3

Seitliche Abdeckung

Zugang zu Batterie und Speichermedien

4

Schutzleiteranschluss PE

Niederohmige Schutzerdung und Funktionserdung des Industrie-PCs

5

DVI-Schnittstelle (X109)

Anschluss DVI-fähiger Bildschirm

6

USB-Schnittstellen (X105-X108)

Anschluss von Peripheriegeräten

7

Ethernet-Schnittstellen RJ45 (X103, X104)

Anschluss des Industrie-PCs an ein 100/1000BASE-T-Netzwerk

8

Spannungsversorgung (X101)

Anschluss der Spannungsversorgung und externe Beschaltung des Industrie-PCs

9

Status LEDs

Status-Anzeige für Power, Festplatte, Feldbus