Zugang zu Gerätekomponenten

Beinhaltet Ihr Gerät mit der Generation -0060 eine NVMeTM-M.2-SSD, dürfen Sie diese nur dann austauschen, wenn Sie das Gerät zuvor heruntergefahren und ausgeschaltet haben.

Um gewisse Gerätekomponenten tauschen zu können, müssen Sie sich zunächst Zugang zum Innenraum des Industrie-PCs verschaffen. Befolgen Sie dazu die folgenden Schritte:

1. Ziehen Sie den Entriegelungsgriff nach oben, um die Arretierung des Gehäusedeckels zu lösen (Abschnitt A).
2. Ziehen Sie den Gehäusedeckel am Griff so weit nach vorne, dass er unten frei beweglich wird (Abschnitt B). Halten Sie dabei den Deckel fest, damit er nicht herunterfällt.
Zugang zu Gerätekomponenten 1:Abb.20: Entriegelung Gehäusedeckel
3. Führen Sie den Gehäusedeckel nach unten aus den Führungen heraus (Abschnitt C).
4. Lösen Sie die Rändelschraube (1) des Kartenniederhalters (2) (Abschnitt D).
Zugang zu Gerätekomponenten 2:Abb.21: Zugang Innenraum Gerät
5. Nehmen Sie den Kartenniederhalter aus dem Gehäuse heraus.
Sie haben nun Zugang zum Innenraum des Industrie-PCs.

Um den Kartenniederhalter anschließend wieder einzubauen, befolgen Sie die folgenden Schritte:

1. Entspannen Sie alle Kunststoffelemente des Kartenniederhalters (Abschnitt A).
2. Setzen Sie den Niederhalter wieder in die vorgesehenen Schlitze des Industrie-PCs (Abschnitt B).
3. Halten Sie den Niederhalter auf die Kante des Industrie-PCs gedrückt, während Sie die Rändelschraube wieder fest drehen (Abschnitt C).
Zugang zu Gerätekomponenten 3:Abb.22: Montage Kartenniederhalter
4. Drücken Sie je Steckkarte das zugehörige Kunststoffelement des Niederhalters so weit nach unten, bis die Steckkarte unter Druck fest in ihrem Slot sitzt.
Sie haben den Kartenniederhalter montiert.

Um den Gehäusedeckel wieder am PC zu montieren, müssen Sie die inneren Haken (1) des Gehäusedeckels in die Führungen (2) des Gehäuses schieben.

Zugang zu Gerätekomponenten 4:Abb.23: Haken und Führungen

Befolgen Sie dazu die folgenden Schritte:

1. Halten Sie den Deckel schräg und setzen Sie ihn unterhalb des Gehäuses an (Abschnitt A).
2. Schieben Sie den Deckel so weit wie möglich nach oben und dabei die Haken des Deckels in die Führungen des Gehäuses (2) (Abschnitt B).
3. Klappen Sie den Deckel in eine gerade Position an das Gehäuse heran, bis der Entriegelungsgriff wieder einrastet (Abschnitt C).
Sie haben den Deckel am Gehäuse montiert.
Zugang zu Gerätekomponenten 5:Abb.24: Montage Gehäusedeckel