Technische Daten
Produktbezeichnung | C6670-0020 |
|---|---|
Abmessungen (B x H x T) | 410 x 480 x 201 mm |
Gewicht | 17 kg |
Versorgungsspannung | 100-240 VAC, 50-60 Hz, max. 16 A |
Leistungsaufnahme | Datenblatt Leistungsaufnahme und Verlustleistung im Downloadfinder: https://www.beckhoff.com/en-en/support/download-finder/search-result/?download_group=691754572 |
Schutzart | IP20 |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Erschütterungsfestigkeit (Vibration sinusförmig) | EN 60068-2-6: 10 bis 58 Hz: 0,035 mm 58 bis 500 Hz: 0,5 G (ca. 5 m/ s2) |
Erschütterungsfestigkeit (Schock) | EN 60068-2-27: 5 G (ca. 50 m/ s2), Dauer: 30 ms |
EMV-Störfestigkeit | Gemäß EN 61000-6-2 |
EMV-Störaussendung | Gemäß EN 61000-6-4 |
Zulässige Umgebungstemperatur | 0 °C bis +50 °C (Betrieb) -25 °C bis +65 °C (Transport/Lagerung) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit | Maximal 95 %, ohne Betauung |
Transport und Lagerung | Bei Transport und Lagerung sind die gleichen Werte für Luftfeuchtigkeit und Erschütterungsfestigkeit einzuhalten wie im Betrieb. Durch geeignete Verpackung des Geräts kann die Erschütterungsfestigkeit beim Transport verbessert werden. |