Schaltschrankeinbau
Hinweis | |
Extreme Umgebungsbedingungen Durch extreme Umgebungsbedingungen können Sachschäden am Gerät entstehen.
|
Hinweis | |
Fehlerhafte Montage Die fehlerhafte Montage im Schaltschrank verhindert die Luftzirkulation im Gerät und beeinträchtigt die Funktionsfähigkeit des Geräts.
|
Das Gerät ist für den Einbau in einen Schaltschrank der Maschinen- und Anlagentechnik konzipiert. Beachten Sie die für den Betrieb vorgeschriebenen Umgebungsbedingungen.
Montieren Sie das Gerät ausschließlich mit den Schnittstellen nach oben ausgerichtet im Schaltschrank.
Mithilfe des Montagekonzepts (siehe Abbildung) können Sie das Gerät im Schaltschrank montieren.
Die Abmessungen des Geräts dienen der Vorbereitung des Schaltschranks und der korrekten Montage im Schaltschrank. Alle Abmessungen sind in mm angegeben.
Montage im Schaltschrank
Beachten Sie beim Einbau in den Schaltschrank, dass für die Luftzirkulation 5 cm freier Raum oberhalb und unterhalb des Geräts vorhanden sein muss.
Um das Gerät im Schaltschrank zu montieren, müssen Sie diesen mit den Bohrungen für die Befestigungsschrauben entsprechend der Geräteabmessungen ausstatten. Zur Befestigung benötigen Sie M4-Schrauben.
Nachdem Sie die Bohrungen für die Befestigungsschrauben im Schaltschrank vorgenommen haben, können Sie nun das Gerät im Schaltschrank montieren. Befolgen Sie dazu die folgenden Schritte:
- 1. Setzen Sie die Befestigungsschrauben in die Bohrlöcher im Schaltschrank.
- 2. Hängen Sie das Gerät an den gekennzeichneten Stellen des Montagekonzepts auf die Schrauben.
- 3. Ziehen Sie die Befestigungsschrauben fest.
- Sie haben das Gerät im Schaltschrank montiert.