Ethernet RJ45
Das Gerät verfügt über zwei 10-Gigabit-Ethernet-Anschlüsse (X114, X115). Der Ethernet-Standard 10GBase-T ermöglicht den Anschluss entsprechender Netzwerkkomponenten und Datenraten von bis zu 10 Gbit/s. Die erforderliche Geschwindigkeit wird automatisch gewählt.
Es wird die Anschlusstechnik RJ45 mit Twisted-Pair-Kabeln angewandt. Die maximale Länge der Kabelverbindung beträgt dabei 100 m.
Das Gerät darf nur an interne Ethernet-Netzwerke und nicht an externe Telekommunikationsnetzwerke angeschlossen werden. Die Schnittstellen sind nicht EtherCAT-fähig.
Pin | Signal | Beschreibung |
---|---|---|
1 | T2 + | Paar 2 |
2 | T2 - | |
3 | T3 + | Paar 3 |
4 | T1 + | Paar 1 |
5 | T1 - | |
6 | T3 - | Paar 3 |
7 | T4 + | Paar 4 |
8 | T4 - |