USB
Das Gerät verfügt über zwei USB-2.0-Schnittstellen (X110, X111). Die Schnittstellen dienen dem Anschluss von Peripheriegeräten mit USB-Anschluss. Die Stromabgabe der Schnittstellen ist auf 500 mA begrenzt.
Pin | Belegung |
---|---|
1 | Vbus |
2 | D - |
3 | D + |
4 | GND |
Das Gerät verfügt über zwei USB-2.0-Schnittstellen (X110, X111). Die Schnittstellen dienen dem Anschluss von Peripheriegeräten mit USB-Anschluss. Die Stromabgabe der Schnittstellen ist auf 500 mA begrenzt.
Pin | Belegung |
---|---|
1 | Vbus |
2 | D - |
3 | D + |
4 | GND |