Spannungsversorgung
Das Gerät ist mit einem 100-240-V-AC, 50-60-Hz-Full-Range-Netzteil ausgestattet.
Ausgangsspannungen Netzteil | Strombelastung Netzteil maximal |
---|---|
+3,3 V | 24 A |
+5 V stand by | 3 A |
+5 V | 24 A |
+12 V | 80 A |
-12 V | 0,7 A |
Die Gesamtbelastung von +5 V und +3,3 V darf 135 W nicht überschreiten.
Der Anschluss der Spannungsversorgung erfolgt über die Kaltgerätebuchse (X101) auf der Oberseite des Geräts. Es handelt sich um eine Kaltgerätebuchse IEC C20. Das mitgelieferte Anschlusskabel besitzt eine Kupplung IEC C19. Die Belegung beinhaltet einen Schutzleiter (1), einen Neutralleiter (2) und einen Außenleiter (2).