PS/2
Der Industrie-PC verfügt über zwei PS/2-Schnittstellen (X103, X104). Die obere Schnittstelle (X104) ermöglicht den Anschluss einer PS/2-Maus, die untere Schnittstelle (X103) ermöglicht den Anschluss einer PC-Tastatur. Der Anschluss erfolgt über Standard-MiniDIN-Stecker.
Pin | Name | Beschreibung |
---|---|---|
B1 | MDAT | Mouse Data |
B2 | N/C | Reserviert |
B3 | GND | Masse |
B4 | (S)VCC | Versorgungsspannung 5 V |
B5 | MCLK | Mouse Clock |
B6 | N/C | Reserviert |
Pin | Name | Beschreibung |
---|---|---|
A1 | KDAT | Keyboard Data |
A2 | MDAT | Mouse Data |
A3 | GND | Masse |
A4 | (S)VCC | Versorgungsspannung 5 V |
A5 | KCLK | Keyboard Clock |
A6 | MCLK | Mouse Clockt |