Austausch Lüfter

Hinweis

Falscher Lüftertyp

Durch das Einsetzen eines falschen Lüftertyps kann das Gerät beschädigt werden.

  • Tauschen Sie Lüfter ausschließlich gegen Ersatzlüfter aus dem Beckhoff Service.

Lüfter sorgen für eine optimale Kühlung des Geräts. Bestellen Sie Ersatzlüfter ausschließlich bei Beckhoff. Wenden Sie sich dafür an Ihren Beckhoff Vertrieb.

Entfernen Sie im Vorfeld den Gehäusedeckel des Industrie-PCs, um sich Zugang zu den Lüftern zu verschaffen (siehe Kapitel 7.2.1 Zugang zu Gerätekomponenten).

Um die Lüfterkassette auf der Unterseite des PCs zu tauschen, befolgen Sie die folgenden Schritte:

1. Lösen Sie die Rändelschraube auf der Unterseite des PCs (Abschnitt A).
2. Klappen Sie die Kassette nach unten (Abschnitt B).
Austausch Lüfter 1:Abb.39: Lösen Lüfterkassette
3. Trennen Sie das Versorgungskabel des Lüfters vom Motherboard.
4. Nehmen Sie die Kassette nach vorne heraus (Abschnitt C).
Austausch Lüfter 2:Abb.40: Entnahme Lüfterkassette
5. Setzen Sie die neue Lüfterkassette wieder ein.
6. Verbinden Sie das Versorgungskabel mit dem Motherboard.
7. Klappen Sie die Kassette hoch.
8. Drehen Sie die Rändelschraube fest.
Sie haben die Lüfterkassette getauscht.

Um den Lüfter auf der Oberseite des PCs zu tauschen, befolgen Sie die folgenden Schritte:

1. Lösen Sie die beiden M3x4-Schrauben des Lüfterhalters (Abschnitt A). Halten Sie den Halter dabei gut fest, damit er nicht herunterfällt.
Austausch Lüfter 3:Abb.41: Lösen Lüfterhalter
2. Trennen Sie das Versorgungskabel des Lüfters vom Motherboard.
3. Entfernen Sie den Lüfterhalter mit dem Lüfter (Abschnitt B).
Austausch Lüfter 4:Abb.42: Entfernen Lüfterhalter mit Lüfter
4. Setzen Sie den neuen Lüfterhalter mit Lüfter wieder ein.
5. Verbinden Sie das Versorgungskabel mit dem Motherboard.
6. Ziehen Sie die beiden M3x4-Schrauben wieder fest.
Sie haben den Lüfter getauscht.

Die Lüfter im Netzteil können nicht separat ausgetauscht werden. Stattdessen müssen Sie das gesamte Netzteil austauschen lassen. Wenden Sie sich dafür an den Beckhoff Service.

Austausch CPU-Kühler

Den CPU-Kühler auf dem Motherboard können Sie ebenfalls tauschen. Wenden Sie sich für einen neuen Kühler an den Beckhoff Service.

Um den CPU-Kühler zu tauschen, befolgen Sie die folgenden Schritte:

1. Drehen Sie die vier Verriegelungselemente in der darauf abgebildeten Pfeilrichtung, um den Kühler von dem Motherboard zu entriegeln. (Abschnitt A).
Austausch Lüfter 5:Abb.43: Entriegelung CPU-Kühler
2. Trennen Sie das Versorgungskabel des Kühlers vom Motherboard.
3. Ziehen Sie den Kühler vom Motherboard ab und dabei die Verriegelungselemente aus den Löchern im Motherboard heraus (Abschnitt B).
Austausch Lüfter 6:Abb.44: Entnahme CPU-Kühler
4. Entfernen Sie die Reste des alten Wärmeleitmaterials von der Oberfläche der CPU. Nutzen Sie dafür ein mit Alkohol benetztes Papiertuch. Vermeiden Sie ESD-Schäden, indem Sie auf keinen Fall ein textiles Tuch verwenden.
5. Setzen Sie den neuen Kühler mit den Verriegelungselementen in die vorgesehenen Löcher des Motherboards. Achten Sie darauf, dass Sie die Verriegelungselemente bis zum Anschlag in die Löcher herunterdrücken.
6. Verbinden Sie das Versorgungskabel mit dem Motherboard.
7. Drehen Sie die Verriegelungselemente in entgegengesetzter Richtung der darauf abgebildeten Pfeile, um den Kühler auf dem Motherboard zu verriegeln.
Sie haben den CPU-Kühler getauscht.

Die Entsorgung des alten Lüfters muss entsprechend der nationalen Elektronik-Schrott-Verordnung erfolgen.