Typenschild

Durch das Typenschild erhalten Sie Angaben zur Ausstattung Ihres Industrie-PCs. Das hier abgebildete Typenschild dient lediglich als Beispiel.

Typenschild 1:Abb.14: Typenschild
Legende Typenschild C6640

Nr.

Beschreibung

1

Hersteller

2

Modell: Die letzten vier Ziffern geben die Gerätegeneration an

3

Seriennummer = Beckhoff Traceability Number (BTN)

4

Produktionsdatum

5

Mainboard

6

CPU

7

Arbeitsspeicher

8

Spannungsversorgung

9

HDD/SSD

10

DVD-Laufwerk

11

Speichermedien

12

MAC-Adressen der Ethernet-Schnittstellen (X112, X113)

13

Optionale Schnittstellen

14

FCC-Zulassung

15

Anschrift des Herstellers

16

Symbole

Hinweis: Hier befinden sich die für das Gerät zutreffenden Symbole wie CE, EAC, UKCA, Typenschild 2:. Welche Zulassungen Ihr Gerät besitzt, entnehmen Sie Ihrem Typenschild sowie Kapitel 10.2 Zulassungen.

17

Hinweis: Lesen Sie unbedingt das Handbuch des Geräts.

18

Anschlussbereich Standardschnittstellen

19

Steckkartenslots für Optionen