Technische Daten

Technische Daten

Produktbezeichnung

C6525

Versorgungsspannung

22-30 V DC, max. 6,5 A (24 V DC Netzteil)

Leistungsaufnahme

Datenblatt Leistungsaufnahme und Verlustleistung im Downloadfinder:

https://www.beckhoff.com/en-en/support/download-finder/search-result/?download_group=691754572

Secure Element

fTPM 2.0 aktiviert (siehe TPM-Dokumentation)

Schutzart

Außenseite IP65, Innenseite IP20

Erschütterungsfestigkeit (Vibration sinusförmig)

EN 60068-2-6: 10 bis 58 Hz: 0,035 mm

58 bis 500 Hz: 0,5 G (ca. 5 m/ s2)

Erschütterungsfestigkeit (Schock)

EN 60068-2-27: 5 G (ca. 50 m/ s2), Dauer: 30 ms

EMV-Störfestigkeit

gemäß EN 61000-6-2

EMV-Störaussendung

gemäß EN 61000-6-4

Zulässige Umgebungstemperatur

Betrieb Außenseite: 0°C bis +45°C

Betrieb Innenseite: 0°C bis +55°C

Transport/ Lagerung: -20°C bis +65°C

Zulässige relative Luftfeuchtigkeit

maximal 95%, ohne Betauung

Transport und Lagerung

Bei Transport und Lagerung sind die gleichen Werte für Luftfeuchtigkeit und Erschütterungsfestigkeit einzuhalten wie im Betrieb. Durch geeignete Verpackung des Geräts kann die Erschütterungsfestigkeit beim Transport verbessert werden.