Demontage und Entsorgung

Damit Sie das Gerät aus der Schaltschrankwand demontieren können, müssen Sie vorher die Spannungsversorgung und die Leitungen getrennt haben (siehe Kapitel 6.1 Spannungsversorgung und Leitungen trennen).

Um das Gerät aus der Schaltschrankwand zu demontieren, befolgen Sie die folgenden Schritte:

1. Lösen Sie die Klemmhebel mit einem 3,0 mm Innensechskantschlüssel (Abschnitt A). Sichern Sie das Gerät gegen Herausfallen aus der Schaltschrankwand.
2. Klappen Sie die Klemmhebel um 90° zurück auf das Gerät und drehen Sie diese dort wieder fest, damit sie nicht ungewollt ausklappen (Abschnitt B).
Demontage und Entsorgung 1:Abb.43: Demontage aus dem Schaltschrank
Sie können das Gerät nun aus dem entsprechenden Einbauausschnitt der Schaltschrankwand entnehmen.

Entsorgung des Geräts

Beachten Sie bei der Entsorgung des Geräts unbedingt die nationale Elektronik-Schrott-Verordnung. Zur Entsorgung muss das Gerät ausgebaut und vollständig zerlegt werden. Entsorgen Sie die Komponenten auf folgende Weise: