Serielle Schnittstelle RS485

Die Schnittstelle beinhaltet eine galvanisch getrennte Buchse. Sie ist über einen 9-poligen Standard-DSUB-Stecker herausgeführt. Die Schnittstelle stellt eine asynchrone, serielle Kommunikationsmethode zur Verfügung, die im RS485-Standard definiert ist.

Der Kanal ist durch einen Überspannungsschutz abgesichert.

Serielle Schnittstelle RS485 1:Abb.19: RS485-Schnittstelle Pin-Nummerierung
RS485 Pinbelegung

Pin

Signal

Typ

Beschreibung

1

N/C

-

Nicht belegt

2

TxD +

Data-Out +

Transmit 485

3

RxD +

Data-In +

Receive 485

4

N/C

-

Nicht belegt

5

GND

Ground

Ground

6

VCC

VCC

+5 V

7

TxD-

Data-Out -

Transmit 485

8

RxD-

Data-In -

Receive 485

9

N/C

-

Nicht belegt

10

N/C

-

Nicht belegt

Pin 2 und 3 (Data +) sowie Pin 7 und 8 (Data -) müssen verbunden werden.

Die Schnittstelle ist standardmäßig bei Auslieferung wie folgt als halbduplex Endpunkt ohne Echo konfiguriert:

RS485 Standardkonfiguration

Funktion

Status

Echo

off

Auto send

on

Always send

off

Auto receive

on

Always receive

off

Terminierung

on