Montage im Schaltschrank

Vorbereitung des Schaltschranks

Der Schaltschrank muss mit dem nötigen Einbauausschnitt entsprechend den Geräteabmessungen ausgestattet werden (siehe Kap. Abmessungen). Für den Einbau muss die Wandstärke zwischen 1 mm und 5 mm betragen. Prüfen Sie nach dem Einbau unbedingt die Dichtigkeit zwischen Gerät und Einbauwand.

Sorgen Sie dafür, dass 20 cm freier Raum umlaufend um den Kühlkörper vorhanden sind.

Montage im Schaltschrank

Nachdem Sie für den nötigen Einbauausschnitt im Schaltschrank gesorgt haben, können Sie nun das Gerät im Schaltschrank montieren. Zur Befestigung des Geräts sind Klemmhebel auf der Innenseite des Gehäuses vorhanden. Im Auslieferungszustand sind die Klemmhebel auf das Gerät geklappt.

Montage im Schaltschrank 1:Abb.25: Auslieferungszustand Klemmhebel

Um das Gerät nun im Schaltschrank zu montieren, befolgen Sie die folgenden Schritte:

1. Setzen Sie das Gerät an der vorgesehenen Position in die Schaltschrankwand ein. Sichern Sie das Gerät bis zur Befestigung gegen Herausfallen.
Montage im Schaltschrank 2:Abb.26: Wandpositionierung
2. Klappen Sie die Klemmhebel um 90° nach außen.
3. Ziehen Sie die Klemmhebel mit einem 3,0 mm Innensechskantschlüssel fest.
Montage im Schaltschrank 3:Abb.27: Schaltschrankeinbau
Sie haben das Gerät im Schaltschrank montiert.