Typenschild

Durch das Typenschild erhalten Sie Angaben zur Ausstattung des Geräts. Das hier abgebildete Typenschild dient lediglich als Beispiel.

Typenschild 1:Abb.22: Typenschild
Legende Typenschild

Nr.

Beschreibung

1

Modell: Die letzten vier Ziffern geben die Gerätegeneration des Geräts an.

2

Seriennummer = Beckhoff Traceability Number (BTN)

3

Produktionsdatum

4

Mainboard

5

CPU

6

Arbeitsspeicher

7

CFast

8

Spannungsversorgung

9

MAC-Adressen der Ethernet-Schnittstellen (X108, X109)

10

Erdungsbolzen Funktionserdung

11

Anschluss der Spannungsversorgung (X110)

12

Steckplatz Batterie

13

Ethernet-Schnittstellen (X108, X109)

14

Steckplatz 2. CFast

15

USB-Schnittstellen (X104-X107)

16

DVI-Schnittstelle (X103)

17

Steckplatz 1. CFast

18

Serielle Schnittstelle (X102)

Nr.

Beschreibung

19

Symbole

Hinweis: Hier befinden sich die für das Gerät zutreffenden Symbole: CE, EAC, UKCA, Typenschild 2:. Welche Zulassungen Ihr Gerät besitzt, entnehmen Sie Ihrem Typenschild sowie Kapitel 10.2 Zulassungen.

20

FCC-Zulassung

21

Anschrift des Herstellers

22

Variantennummer: kaufmännische Nummer des Bestellcodes inklusive Bestelloptionen