Bestimmungsgemäße Verwendung
Das Gerät ist für den Einsatz als Steuerungssystem im Maschinen- und Anlagenbau zur Automatisierung, Visualisierung und Kommunikation vorgesehen.
Das Gerät wurde für ein Arbeitsumfeld entwickelt, welches der Schutzart IP20 genügt. Es besteht Fingerschutz und Schutz gegen feste Fremdkörper bis 12,5 mm. Es besteht kein Schutz gegen Wasser. Der Betrieb der Geräte in nasser und staubiger Umgebung ist nicht gestattet.
Die angegebenen Grenzwerte für technische Daten müssen eingehalten werden.
Das Gerät ist innerhalb der dokumentierten Betriebsbedingungen einsetzbar.
Potenziell explosionsgefährdete Umgebung
Das Gerät ist nur für die folgenden potenziell explosionsgefährdeten Umgebungen geeignet:
- Für Umgebungen der Zone 2, in denen Gas als brennbares Material vorhanden ist. Zone 2 bedeutet, dass die Umgebung in der Regel entweder nicht explosionsgefährdet ist oder nur für einen kurzen Zeitraum.
Potenziell explosionsgefährdete Umgebung
Der Industrie-PC ist nur für die folgenden potenziell explosionsgefährdeten Umgebungen geeignet:
- Für Umgebungen der Zone 2, in denen Gas als brennbares Material vorhanden ist. Zone 2 bedeutet, dass die Umgebung in der Regel entweder nicht explosionsgefährdet ist oder nur für einen kurzen Zeitraum.
- Für Umgebungen der Zone 22, in denen Staub als brennbares Material vorhanden ist. Zone 22 bedeutet, dass die Umgebung in Form einer Wolke entweder nicht explosionsgefährdet ist oder nur für einen kurzen Zeitraum.
Das Gerät muss in einem Gehäuse mit Schutzart IP54 für Gas entsprechend EN 60079-7 oder IEC 60079-7 installiert sein. Ein Gehäuse mit Schutzart IP54 ist bei Fasern und Flusen sowie für nicht leitfähigen Staub erforderlich. Schutzart IP6x ist bei leifähigem Staub entsprechend EN 60079-31 oder IEC 60079-31 erforderlich.
Nicht bestimmungsgemäße Verwendung
Setzen Sie das Gerät nicht außerhalb der dokumentierten Betriebsbedingungen ein.
Das Gerät ist nicht für den Einsatz in folgenden Umgebungen geeignet:
- Das Gerät darf ausschließlich in Umgebungen der Zone 2 eingesetzt werden.
- Das Gerät ist nicht geeignet für aggressive Umgebungen, beispielweise mit aggressiven Gasen oder Chemikalien, eingesetzt werden.
- Das Gerät ist nicht für Wohnbereiche geeignet. Relevante Standards bezüglich Störaussendungen müssen beachtet werden. Das Gerät muss in einem Gehäuse oder einem Schaltschrank mit geeigneter Abschirmung installiert sein.