Leitungen und Spannungsversorgung anschließen
Hinweis | |
Fehlerhafte Vorgehensweise beim Anschluss Durch eine fehlerhafte Vorgehensweise beim Anschluss der Leitungen und der Spannungsversorgung können Sachschäden entstehen.
|
Leitungen anschließen
Die Anschlüsse befinden sich in der Front des Industrie-PCs und sind im Kapitel 3.2 Schnittstellenbeschreibung dokumentiert.
Achten Sie darauf, dass Sie zuerst die Erdung des PCs vornehmen (siehe Kapitel 4.3.1 Erdung des Industrie-PCs) und danach alle Datenübertragungsleitungen einstecken.
Spannungsversorgung anschließen
Für den Anschluss der Spannungsversorgung können Sie Leitungen mit einem maximalen Kabelquerschnitt von 1,5 mm2 verwenden. Nutzen Sie immer 1,5 mm2, um einen niedrigen Spannungsabfall an der Zuleitung zu erreichen. Es muss zu jeder Zeit eine Nennspannung von mindestens 22 V am Spannungsstecker des Industrie-PCs anliegen, damit auch bei Spitzenspannungen und Spannungsschwankungen der Industrie-PC eingeschaltet bleibt.
Die Mindesttemperatur der Spannungsversorgungsleitung muss 70 °C betragen.
Zum Anschließen des 24-VDC-Netzteils gehen Sie wie folgt vor:
- 1. Montieren Sie die Spannungsversorgungsleitung am Spannungsversorgungsstecker.
- 2. Stecken Sie die Spannungsversorgungsleitung in die vierpolige Spannungsversorgungsbuchse des Industrie-PCs.
- 3. Verschrauben Sie den Spannungsversorgungsstecker mit der Spannungsversorgungsbuchse des Industrie-PCs.
- 4. Schließen Sie den PC an Ihre externe 24-V-Spannungsversorgung an.
- 5. Schalten Sie die 24-V-Spannungsversorgung ein.
- Sie haben die Spannungsversorgung angeschlossen.