UPS-OCT-Konfiguration
Eine Besonderheit der Beckhoff USV CU81xx ist UPS-OCT (One Cable Technology) als Kommunikationstechnologie zwischen USV und Industrie-PC. Die beiden Verbindungsleitungen (+24 V, 0 V) zwischen Industrie-PC und USV dienen gleichzeitig zur Spannungsversorgung des Industrie-PCs und zur bidirektionalen, aufmodulierten Datenübertragung. Dadurch werden Versorgung und Kommunikation über eine einzige Leitung realisiert.
Ob Ihr Gerät UPS-OCT unterstützt können Sie dem Typenschild des Geräts entnehmen.
Standardmäßig ist UPS-OCT im BIOS Ihres Geräts deaktiviert. Sie können die Funktion im BIOS selbst aktivieren. Befolgen Sie dazu die folgenden Schritte:
- 1. Gehen Sie im BIOS auf den Reiter Advanced.
- 2. Gehen Sie in die Power Controller Options.
- UPS OCT-Access ist auf [Off] gesetzt und es wird keine USV erkannt.
Abb.18: Power Controller Options
Abb.19: UPS-OCT deaktiviert- 3. Setzen Sie UPS OCT-Access auf [Auto].
Abb.20: UPS-OCT aktiviertZusätzlich zu der erkannten USV wird auch die Art der Verbindung angezeigt: detected via OCT oder detected via USB.
Abb.21: USV detected via OCT
Abb.22: USV detected via USBSollten Sie ein UPS-OCT-fähiges Gerät besitzen und die USV trotzdem via USB anschließen, bekommt die USB-Verbindung automatisch den Vorrang vor der OCT-Verbindung.
Alternativ können Sie Ihren Industrie-PC mit einem Sonder-BIOS anstelle des Standard-BIOS bestellen. In dem Fall ist UPS-OCT im BIOS bereits aktiviert. Ihnen steht folgende Bestelloption zur Verfügung:
- C9900-B654: Sonder-BIOS mit aktiviertem UPS-OCT anstatt Standard-BIOS