Wake on LAN (WOL)
Wake on LAN (WOL) ermöglicht es Ihnen, Ihr Gerät aus der Ferne einzuschalten, indem dieses ein spezielles Netzwerksignal empfängt. In Beckhoff-Standard-Images ist WOL grundsätzlich aktiviert. Sie können die Funktion im Betriebssystem konfigurieren.
Konfiguration in Windows
Zur Konfiguration der Funktion Wake on LAN befolgen Sie die folgenden Schritte:
- 1. Öffnen Sie den Geräte-Manager.
- 2. Navigieren Sie in den Bereich Network adapters.
- 3. Machen Sie einen Doppelklick auf den entsprechenden Ethernet-Controller.
- Es öffnet sich ein Fenster mit den Eigenschaften des Ethernet-Controllers.
- 4. Klicken Sie auf den Reiter Advanced.
- 5. Stellen Sie die beiden Eigenschaften Wake on Magic Packet und Wake on Magic Packet from S5 auf Enabled.
- 6. Bestätigen Sie mit OK.
Abb.24: Funktion aktivieren- 7. Klicken Sie auf den Reiter Power Management.
- 8. Setzen Sie einen Haken bei Allow this device to wake the computer.
- 9. Bestätigen Sie mit OK.
- Sie haben die Funktion Wake on LAN konfiguriert.
Abb.25: Funktion erlauben