LED PWR
Die LED PWR (Power) zeigt den Status des Powercontrollers an. Die Farben und Blinkintervalle haben die folgenden Bedeutungen:
Farbe | Blinkintervall | Bedeutung |
---|---|---|
Keine | Dauerhaft | PC ist aus |
Weiß | Dauerhaft | Powerfail von VCC |
Magenta | Dauerhaft | SUSV aktiv (falls vorhanden) |
Gelb | Dauerhaft | Windows runtergefahren, Versorgungsspannung liegt noch an |
Grün | Dauerhaft | Normalbetrieb |
Rot | Dauerhaft | Reset/Powerfail |
Grün/Gelb | Blinkend | Bootloader läuft fehlerfrei |
Rot/Gelb | Blinkend | Bootloader wird gestartet (Startsequenz wird durchlaufen) |
Magenta | Blinkend (0,5 s) | SUSV-Kapazitätstest (falls SUSV vorhanden) |
Rot/Magenta | Blinkend | Checksummenfehler bei der I2C-Übertragung im Bootloader |
Cyan | Blinkend (2 s) | an Beckhoff Service wenden |