Ethernet RJ45
Die beiden zusätzlichen Ethernet-Ports ermöglichen entsprechend der Ethernet-Standards 100Base-T und 1000Base-T den Anschluss entsprechender Netzwerkkomponenten und Datenraten von 100/1000 MBit/s. Die erforderliche Geschwindigkeit wird automatisch gewählt.
Es wird die Anschlusstechnik RJ45 mit Twisted-Pair-Kabeln angewandt. Die maximale Länge der Kabelverbindung beträgt dabei 100 m.
Die Ethernet-Ports sind nicht geswitched. Sie sind für Zyklus-Zeiten <= 1 ms und für Distributet-Clock-Anwendungen bei EtherCAT geeignet.
Als Controller ist der Intel® i210 (MAC/PHY) für die beiden Ports eingesetzt.
Pin | Signal | Beschreibung |
|---|---|---|
1 | T2 + | Paar 2 |
2 | T2 - | |
3 | T3 + | Paar 3 |
4 | T1 + | Paar 1 |
5 | T1 - | |
6 | T3 - | Paar 3 |
7 | T4 + | Paar 4 |
8 | T4 - |
Anhand der LEDs der LAN-Schnittstellen werden die Aktivität und die Geschwindigkeit der Datenübertragung (MBit/s) dargestellt. Die jeweils linke LED zeigt an, ob die Schnittstelle mit einem Netzwerk verbunden ist. Ist dies der Fall, leuchtet die LED grün. Werden Daten auf der Schnittstelle übertragen, blinkt die LED.
Die jeweils rechte LED zeigt die Geschwindigkeit der Datenübertragung an. Liegt die Geschwindigkeit bei 10 MBit/s, leuchtet die LED nicht. Bei 100 MBit/s leuchtet die LED orange, bei 1000 MBit/s leuchtet sie grün.