DisplayPort
Der Industrie-PC verfügt über einen DisplayPort (X104), der den Anschluss von Geräten mit DisplayPort ermöglicht. Dadurch können Bildsignale übertragen werden.
Zusätzlich können DVI-Signale über einen Adapter zur Verfügung gestellt werden. Bestellen Sie diesen unter Angabe der Bestellbezeichnung C9900-Z468 Adapterkabel DisplayPort auf DVI, 40 cm bei Ihrem Beckhoff Vertrieb.
Standardmäßig werden über die Schnittstelle DisplayPort-Signale herausgeführt. Unter Verwendung eines passenden Adapterkabels schaltet das Board entsprechend der DisplayPort-Spezifikation automatisch auf HDMI-Signale um.
Pin | Belegung | Pin | Belegung |
---|---|---|---|
1 | LVDS-Lane 0 + | 2 | Masse |
3 | LVDS-Lane 0 - | 4 | LVDS-Lane 1 + |
5 | Masse | 6 | LVDS-Lane 1 - |
7 | LVDS-Lane 2 + | 8 | Masse |
9 | LVDS-Lane 2 - | 10 | LVDS-Lane 3 + |
11 | Masse | 12 | LVDS-Lane 3 - |
13 | Config 1 | 14 | Config 2 |
15 | AUX-Channel + | 16 | Masse |
17 | AUX-Channel - | 18 | Hot Plug-Detection |
19 | Stromversorgung: Masse | 20 | Stromversorgung: 3,3 V/500 mA |