Austausch Batterie

WARNUNG

Falscher Batterietyp

Die Verwendung eines anderen Batterietyps kann zu Feuer oder Explosion führen.

  • Tauschen Sie die Batterie ausschließlich gegen den Typen R/C (BBCV2), Artikelnummer RC2032, Nominalspannung 3 V.
  • Achten Sie beim Austausch der Batterie auf die richtige Polung.

WARNUNG

Falscher Umgang mit der Batterie

Falscher Umgang mit der Motherboard-Batterie kann zur Explosion führen.

  • Laden Sie die Batterie nicht wieder auf.
  • Zerlegen Sie die Batterie nicht.
  • Entsorgen Sie die Batterie nicht im Feuer.
  • Öffnen Sie die Batterie nicht.
  • Schützen Sie die Batterie vor direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.

Hinweis

Ausfall der Elektronik durch mechanische Beschädigung

Kratzer oder beschädigte Bauteile auf Platinen können zum Ausfall der Elektronik führen.

  • Gehen Sie sehr vorsichtig beim Austausch der Batterie vor und vermeiden Sie unbedingt eine mechanische Beschädigung der Elektronik.

Das Gerät enthält keinen Lithium-Ionen-Akku. Die Motherboard-Batterie ist eine Lithium-Metall-Zelle vom Typ CR2032. Sie dient der Spannungsversorgung der auf dem Motherboard integrierten Uhr. Bei leerer oder fehlender Batterie werden Datum und Uhrzeit falsch angezeigt.

Technische Daten der eingesetzten Batterie

Batterietyp

Elektrische Eigenschaften (bei 20° C)

Abmessungen

Nominalspannung

Nominalkapazität

Durchmesser

Höhe

Gewicht

CR2032

3,0 V

225 mAh

20.0 mm

3.20 mm

3.1 g

Kapitel 7.2 Wartung zeigt, wie Sie an die Batterie gelangen. Achten Sie beim Austausch der Batterie auf die richtige Polung.

Um die Batterie zu wechseln, gehen Sie wie folgt vor:

1. Setzen Sie einen Hebel in den Spalt neben dem Minuspol des Batteriehalters und hebeln Sie die Batterieseite aus dem Halter heraus.
Die Batterie steht jetzt in einer schrägen Position.
2. Nehmen Sie die Batterie vollständig aus dem Batteriehalter heraus.
Austausch Batterie 1:Abb.24: Batteriewechsel
3. Setzen Sie die neue Batterie mit dem Pluspol nach oben gerichtet wieder in schräger Position unterhalb der Kontakte am Pluspol des Batteriehalters ein. Achten Sie darauf, die Kontakte nicht zu beschädigen.
4. Drücken Sie die hochstehende Seite der Batterie nach unten in den Batteriehalter.
Sie haben die Batterie getauscht.

Entsorgung Batterie

Zur Entsorgung der Batterie, bauen Sie dieses aus, kleben Sie die Pole isolierend ab und geben Sie sie in die Batterieentsorgung.