Typenschild

Durch das Typenschild erhalten Sie Angaben zur Ausstattung des Industrie-PCs. Das hier abgebildete Typenschild dient lediglich als Beispiel.

Typenschild 1:
Abb.7: Typenschild
Legende Typenschild C6015

Nr.

Beschreibung

1

Hersteller

2

Modell: Die letzten vier Ziffern geben die Gerätegeneration an

3

Seriennummer = Beckhoff Traceability Number (BTN)

4

LED UPS-OCT

5

Produktionsdatum

6

Maiboard

7

CPU

8

LED HDD

9

Arbeitsspeicher

10

SSD

11

LED TC

12

Spannungsversorgung: 24 V DC, NEC class 2

13

MAC-Adressen der Ethernet-Schnittstellen (X102, X103)

14

LED Power

15

Symbole

Hinweis: Hier befinden sich die für das Gerät zutreffenden Symbole wie CE, EAC, UKCA, Typenschild 2:. Welche Zulassungen Ihr Gerät besitzt, entnehmen Sie Ihrem Typenschild sowie Kapitel 10.2 Zulassungen.

16

BIC

17

Warnung vor heißen Oberflächen

18

Hinweis: Lesen Sie unbedingt das Handbuch des Geräts.

19

Variantennummer: kaufmännische Nummer des Bestellcodes inklusive Bestelloptionen

20

Anschrift des Herstellers