Schaltschrankeinbau
Hinweis | |
Extreme Umgebungsbedingungen Durch extreme Umgebungsbedingungen können Sachschäden am Gerät entstehen.
|
Hinweis | |
Fehlerhafte Montage Die fehlerhafte Montage im Schaltschrank verhindert die Luftzirkulation im Gerät und beeinträchtigt die Funktionsfähigkeit des Geräts.
|
Das Gerät ist für den Einbau in einen Schaltschrank der Maschinen- und Anlagentechnik konzipiert. Beachten Sie die für den Betrieb vorgeschriebenen Umgebungsbedingungen.
Mithilfe der unterschiedlichen Montageplatten können Sie die Kabelzuführung nach den Anwendungsanforderungen ausrichten.
Die folgende Abbildung zeigt die drei verfügbaren Montageplatten: die Standard-Montageplatte 1, die optionale Montageplatte 2 und die optionale Montageplatte 3 mit Hutschienenadapter. In allen Fällen wird die Platte an der rechten Seitenwand des Industrie-PCs mit vier Torx TX10 Schrauben bei einem Anzugsdrehmoment von ca. 0,5 Nm angeschraubt. Sie können alle Montageplatten vor dem Anschrauben so drehen, dass der PC in der gewünschten Ausrichtung für die Kabelzuführung im Schaltschrank montiert werden kann (siehe Kapitel 4.2.1 Montageoptionen).
Der Industrie-PC wird in der Grundausstattung mit bereits montierter Standard-Montageplatte 1 geliefert. Weitere Montageplatten gehören nicht zum Lieferumfang des Geräts. Sie haben die Möglichkeit, folgende Bestelloption auszuwählen:
Bestellbezeichnung | Ausführung |
|---|---|
C9900-M664 | Montageplatte für C601x an der Seitenwand, statt Standard-Montageplatte |
C9900-M665 | Montageplatte für die seitliche Montage des C601x, Einzelteil, nicht montiert |
C9900-M666 | Montageplatte mit Hutschienenadapter für C601x, statt Standard-Montageplatte |
C9900-M667 | Montageplatte mit Hutschienenadapter für C601x, Einzelteil, nicht montiert |