Aufbau

Aufbau 1:
Aufbau Grundausstattung
Legende Aufbau C6015

Nr.

Komponente

Beschreibung

1

Montageplatte

Platte zur Montage des Industrie-PCs über die schmalen Seiten im Schaltschrank

2

Status-LEDs

Status-Anzeige für Power, Massenspeicher, TwinCAT

3

Typenschild

Angaben zur Ausstattung des Industrie-PCs

4

Seitliche Abdeckung

Zugang zu Batterie und Speichermedium

5

USB-Schnittstellen (X106)

Anschluss von Peripheriegeräten

6

USB-Schnittstellen (X105)

Anschluss von Peripheriegeräten

7

DisplayPort (X104)

Übertragung des Videosignals

8

Ethernet-Schnittstellen RJ45 (X102, X103)

Anschluss des Industrie-PCs an ein 100/1000BASE-T-Netzwerk

9

Spannungsversorgung (X101)

Anschluss der Spannungsversorgung und externe Beschaltung des Industrie-PCs

10

Schutzleiteranschluss PE

Niederohmige Schutzerdung und Funktionserdung des Industrie-PCs